- Home
- Industrie
- Levensstijl
- winkelbouw
-
Winkelinrichting en displays
Winkelinrichting en displays
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage op diverse onderstellingen. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, een robuust materiaal dat uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen corrosie biedt in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die een soepele rotatie en minimale wrijving garanderen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een slijtvast materiaal dat optimale grip en demping biedt, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder functionaliteit in te boeten. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor professionele toepassingen. De Agila is ideaal voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 75 mm bereikt het wiel een totale hoogte van 100 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgfaciliteiten, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede voor cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat en kan eenvoudig met standaardschroeven van elke lengte worden bevestigd. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd. Deze combinatie van materialen biedt uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid. De wiellichaam is voorzien van precisie kogellagers, die optimale prestaties en lange levensduur garanderen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt de Agila over een statische draagvermogen van 150 kilogram en een dynamisch draagvermogen van 75 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, waardoor het geschikt is voor zware professionele toepassingen.
Bokwiel 75 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgomgevingen en commerciële settings. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays. Het wiel heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsreductie en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 100 millimeter, wat een compacte afmeting mogelijk maakt voor diverse montagesituaties. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 150 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 75 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware lasten in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is geschikt voor diverse professionele omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit onder bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, terwijl het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polypropyleen, wat beide componenten geschikt maakt voor omgevingen waar elektrostatische ontlading kritisch is. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting biedt voor integratie in verschillende toepassingen. Het bokwiel heeft een statische lastvermogen van 160 kg en een dynamische lastvermogen van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende capaciteit biedt voor professionele toepassingen. De Agila is speciaal ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en veiligheid van essentieel belang zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 100 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 100 mm. De dynamische belastbaarheid is 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 150 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit tijdens gebruik biedt. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een duurzaam materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid levert, terwijl het wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte afmeting garandeert voor integratie in diverse toepassingen. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor professionele omgevingen. De Agila vindt toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila-wiel is een zwenkwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat en kan met standaardschroeven van elke lengte worden bevestigd, wat flexibiliteit bij de installatie biedt. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt. De wiellichaam is verstevigd met precisie kogellagers die optimale draaiing en stabiliteit garanderen. De totale hoogte van het zwenkwiel bedraagt 100 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het Agila-wiel een statische belasting van maximaal 150 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor intensieve professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 160 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm. Dit wiel is geschikt voor rolkooien en winkelinrichting en displays. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan standaard wielmateriaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse toepassingen.