Polypropyleen
Zwenkwiel 50 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt uitstekende mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend lager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak dat bescherming biedt tegen statische elektriciteit. Het lager is uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel optimale functionaliteit voor lichte tot middelzware toepassingen in professionele en residentiële omgevingen.
Oplossing op maat 50 mm
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Het wiel heeft een diameter van 50 mm. De totale hoogte van de constructie bedraagt 33 mm. Deze oplossing heeft een dynamische draagcapaciteit van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Oplossing op maat 50 mm
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte van deze compacte zwenkwieleenheid bedraagt 33 mm, waardoor het geschikt is voor toepassingen waar ruimtebesparing essentieel is. Deze configuratie biedt een betrouwbare oplossing voor lichte transporttoepassingen waarbij elektrische geleiding vereist is.
Zwenkwiel 75 mm
De Linea light is een wiel dat is ontworpen voor diverse medische en professionele toepassingen. Het wiel beschikt over een blind gat voor B10-fitting, waarmee het eenvoudig kan worden gemonteerd op standaarddragers. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polypropyleen en is voorzien van een kraagpen met draaiende functie, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, wat veiligheid biedt in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 75,5 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 120 kilogram dragen en een dynamische belasting van 60 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light is geschikt voor gebruik in anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Zwenkwiel 50 mm
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een vierkante plaat als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen met draaiende functionaliteit, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polypropyleen, wat zorgt voor een homogene constructie met uitstekende slijtvastheid. De totale hoogte van het product bedraagt 64 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt dat geschikt is voor verschillende meubeltypen. Dit wiel is geschikt voor toepassing op nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden waarborgt. Deze specificaties maken Lumina een betrouwbare keuze voor mobiele meubeloplossingen in residentiële en commerciële omgevingen.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot, uitgerust met een vierkante plaat als bevestigingstype voor veelzijdige toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen met draaiende functionaliteit, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is eveneens uit polypropyleen gemaakt, met een loopvlak dat identiek is aan het wielmateriaal voor consistente prestaties. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 64 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt dat geschikt is voor diverse meubelsoorten. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is gemaakt van polypropyleen, elektrisch geleidend materiaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd. De wiellagers zijn uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remfunctionaliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 50 mm
Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 30 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 60 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.
Zwenkwiel 50 mm
De Mono is een wiel dat is ontworpen voor diverse toepassingen in de medische en meubelindustrie, waaronder nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede verpleegwagens. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie garandeert. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat zorgt voor een uitstekende combinatie van slijtvastheid en gewichtsbesparing. De totale hoogte van het product bedraagt 72 mm. Wat betreft de belastingscapaciteit beschikt dit wiel over een statische draagvermogen van 60 kg en een dynamisch draagvermogen van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor toepassingen waarbij voorzichtige en gecontroleerde beweging vereist is.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Mono is een wiel met wielslot, speciaal ontworpen voor diverse toepassingen in de medische en residentiële sector, waaronder nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, alsmede verpleegwagens. Het product is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen met draaiende functie, die zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit bij gebruik. Het wiel heeft een diameter van 50 millimeter en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele en duurzame rotatie mogelijk maakt. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor een licht gewicht en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het product bedraagt 72 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het wiel een statische belasting van maximaal 60 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 30 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat zorgt voor veilig en stabiel gebruik in professionele omgevingen.
Zwenkwiel 75 mm
Het Linea light wiel is een hoogwaardig wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontworpen voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een blind gat voor B10-fitting systeem. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75,5 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse medische en kantoorapparatuur.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot, uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en lange levensduur. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van duurzaamheid en gewichtsbesparing. De totale hoogte van het product bedraagt 58 mm, wat een compact ontwerp garandeert. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. De Lumina is ideaal voor gebruik op nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van beweging essentieel zijn.
Zwenkwiel 42 mm
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor soepele rotatie en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 42 mm en is eveneens uit polypropyleen gemaakt, met een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtage en prestaties. Het glijlager met afstandsbuis zorgt voor een betrouwbare en duurzame lagering van het wiel. De totale hoogte van het product bedraagt 49 mm, wat een compact ontwerp garandeert dat geschikt is voor verschillende meubeltypen. Dit wiel is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 60 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 30 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat voldoende is voor lichte tot middelzware meubelverplaatsingen in normale gebruiksomstandigheden.
Zwenkwiel 50 mm
Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien van een blind gat voor B10-fitting. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is eveneens uit polypropyleen vervaardigd, met een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtage en duurzaamheid. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 56 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor toepassingen waarbij gelegenlijke verplaatsing vereist is. Lumina is ideaal voor gebruik in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 50 mm
De Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen met draaiende functie, die optimale mobiliteit en stabiliteit biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid op verschillende ondergronden waarborgt. Het wiellichaam is eveneens uit polypropyleen vervaardigd, wat het geheel licht en corrosiebestendig maakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 56 mm, wat een compacte integratie in meubelontwerpen mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor standaard meubelapplicaties met gematigde gebruiksintensiteit.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen met draaiende functie als zwenklager, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polypropyleen, wat duurzaamheid en slijtagebestendigheid biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 54 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse toepassingen. De Lumina is ideaal voor gebruik in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn. De combinatie van polypropyleen-materialen en het glijlagersysteem zorgt voor een lange levensduur en minimale onderhoudsbehoeften in dagelijkse toepassingen.
Zwenkwiel 50 mm
De Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubelapplicaties, voorzien van een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgerust met een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is eveneens uit polypropyleen gemaakt, met een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam voor uniforme slijtage en duurzaamheid. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 58 millimeter, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 80 kilogram en kan dynamische belastingen tot 40 kilogram aan bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Lumina is ideaal voor toepassing op nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stilte van beweging essentieel zijn.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Lumina is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend zwenklagersysteem, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polypropyleen, wat duurzaamheid en slijtvastheid garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 54 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Lumina is bijzonder geschikt voor diverse toepassingen, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 50 mm
Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. Het wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en lage onderhoudskosten biedt. Het draaiende kraagpen-swivelgewricht in de behuizing zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit bij gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige prestaties. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, een materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt op verschillende ondergronden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm, wat een compacte en elegante integratie in meubelontwerpen mogelijk maakt. De wielen hebben een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat ze geschikt maakt voor licht tot middelzwaar gebruik in residentiële en commerciële omgevingen.
Zwenkwiel 50 mm
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polypropyleen met elektrische geleiding, wat statische opbouw voorkomt en veiligheid bevordert in gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder normale gebruiksomstandigheden en garandeert stabiliteit en veiligheid in diverse meubeltoepassing.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
De Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, uitgerust met een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en beschikt over een kraagpen als draaiend swivelkogellager, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een duurzame en lichte constructie garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm. Dit wiel is ontworpen voor een statische lastvermogen van 80 kg en een dynamische lastvermogen van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen. De Lumina wordt veel gebruikt bij nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar betrouwbare mobiliteit en lastafhankelijke remming essentieel zijn voor veiligheid en functionaliteit.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat speciaal is ontworpen voor mobiele meubeltoepassing. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een kraagpen met gripring en kraag, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een duurzaam en lichtgewicht materiaal dat uitstekende chemische resistentie biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is eveneens uit polypropyleen gemaakt, met een loopvlak dat identiek is aan het wiellichaam voor optimale slijtagebestendigheid. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm, wat een compact ontwerp mogelijk maakt. De statische draagcapaciteit van Lumina bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg is bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen, waar een betrouwbare en stille mobiliteit essentieel is.
Zwenkwiel 50 mm
Het Lumina-wiel is een hoogwaardig transportwiel dat speciaal is ontworpen voor diverse meubeltoepassing. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een kraagpen met gripring en kraag, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende weerstand biedt tegen slijtage en chemische invloeden. De behuizing is voorzien van een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat volledige rotatie van het wiel mogelijk maakt en optimale manoeuvreerbaarheid van het meubelstuk waarop het is gemonteerd. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 millimeter en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat eveneens uit polypropyleen, wat zorgt voor een homogene constructie en consistente prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 millimeter. Het Lumina-wiel heeft een statische draagcapaciteit van 80 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Frequently Asked Questions
Voordelen van polypropyleenwielen
Polypropyleen wielen combineren een lichtgewicht behuizing met soepele rolprestaties, waardoor ze perfect zijn voor lichte toepassingen. Met een duurzame spuitgegoten constructie zijn ze zeer geschikt voor kantoormeubilair, displays, medische karren en kleine apparatuur. Door hun geluidsarme werking en bewegingsvrijheid zijn ze een veelzijdige oplossing voor binnenomgevingen.
De polypropyleen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Lichtgewicht constructie - Polypropyleen rollen hebben een lichte maar duurzame behuizing, waardoor ze eenvoudig te installeren zijn en ideaal zijn voor toepassingen waarbij een minimaal gewicht een voordeel is. Dit zorgt ook voor een soepele en moeiteloze beweging op meubels en apparatuur.
Ontwerpflexibiliteit - Verkrijgbaar in verschillende wielontwerpen, kleuren en montagestijlen, zodat ze kunnen worden geïntegreerd in meubels en apparatuur en toch betrouwbare prestaties leveren.
Eenvoudig te reinigen: het gladde, niet-poreuze oppervlak van polypropyleen behuizingen voorkomt vuilophoping en maakt een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk, waardoor hygiëne in ruimtes zoals de detailhandel wordt gegarandeerd.
Soorten wielen van polypropyleen
Polypropyleen rollen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de behoeften van lichte toepassingen — van kantoormeubilair tot displayapparatuur. Elk type is ontworpen om een lichtgewicht constructie te combineren met betrouwbare prestaties en bewegingsvrijheid. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten polypropyleen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Geremde wielen van polypropyleen
Deze wielen zijn uitgerust met een geïntegreerde rem die het wiel veilig op zijn plaats vergrendelt wanneer dat nodig is. Ze bieden zowel mobiliteit als stabiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor displays of kantoormeubilair, waar apparatuur tijdens gebruik of laden stationair moet blijven.
Zwenkwielen van polypropyleen
Deze wielen zijn voorzien van een 360° roterende behuizing, waardoor maximale flexibiliteit en eenvoudige beweging in elke richting mogelijk is. Ze worden vaak aangetroffen op meubels of winkeldisplays en bieden moeiteloze manoeuvreerbaarheid met behoud van een lichtgewicht structuur.
Wielen van polypropyleen met twee wielen
De tweewielige zwenkwielen zijn voorzien van twee parallelle wielen in een enkele behuizing, waardoor het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld voor een betere wendbaarheid. Ze zijn ideaal voor bureaustoelen, kantoormeubilair en mediameubels, omdat de opstelling met twee wielen soepel en met minimale inspanning kan worden gedraaid. De polypropyleen behuizing biedt een stijlvolle uitstraling en is tegelijkertijd duurzaam en gemakkelijk te onderhouden.
Toepassingsgebieden voor polypropyleenwielen
Polypropyleen wielen zijn een uitstekende keuze voor meubel- en retailtoepassingen waar een lichte constructie, soepel rollen en eenvoudige bediening essentieel zijn. In meubels worden ze vaak gebruikt op bureaustoelen, mobiele opbergeenheden en kleine meubels voor thuis of op kantoor, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst zonder de vloeren te beschadigen. Door hun lichte behuizing zijn ze ideaal voor meubels die vaak moeten worden verplaatst, zoals modulaire kantoorsystemen of opslagoplossingen voor thuis. In winkelomgevingen worden polypropyleen wielen vaak gemonteerd op winkelinrichtingen, displaystands en promotie-eenheden, waardoor een flexibele positionering wordt gegarandeerd om zich aan te passen aan seizoensindelingen of veranderende klantenstromen. Door hun strakke ontwerp en beschikbaarheid in verschillende kleuren passen ze naadloos bij modern winkelmeubilair en zorgen ze tegelijkertijd voor een soepele, betrouwbare beweging. Ongeacht de instelling blinken polypropyleen wielen uit in toepassingen binnenshuis die eenvoudige manoeuvreerbaarheid, een onderhoudsarm ontwerp en een lichte maar duurzame behuizing vereisen.