Oplossing op maat 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Productnummer:
A229POI050B10-11x20
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Glide is een aangepaste oplossing die is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Het wiel heeft een diameter van 50 mm. De totale hoogte van de constructie bedraagt 33 mm. Deze oplossing heeft een dynamische draagcapaciteit van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
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
Sterk materiaal
Tefloncoating voor continu gebruik
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen