Nylon
Wiel 200 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20,1 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het onderstel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 88 mm, ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 900 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Het lichaam is gemaakt van een dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat het wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. De loopvlak is gemaakt van een demperend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Wiel 125 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 43 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het wiel is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 50 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 50 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 21,7 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het wiel is uitgerust met een glijlager en kan een statische belasting van 110 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 20 mm, voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en biedt uitstekende geschiktheid voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, specifiek ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en garandeert optimale prestaties en duurzaamheid in diverse toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44,4 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardiseerde montage mogelijk maakt. Het wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 600 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en garandeert optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyamide met een rollager voor optimale prestaties. Het wiel beschikt over een naaflengte van 48,4 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is ideaal voor zware transporttoepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale duurzaamheid en geluidsdemping. Het wiel beschikt over een hybride, dempend materiaal voor de wielbody dat trillingen effectief absorbeert, gecombineerd met een rollager voor soepele rotatie. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 320 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen waar zowel draagvermogen als geluidsreductie essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent Wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale duurzaamheid en geluidsdemping. De naaf heeft een lengte van 45 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 8,4 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt, wat bijdraagt aan een soepele en stille werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen en professioneel gebruik in diverse transportomgevingen.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45 mm en een asgatdiameter van 8,4 mm voor optimale montage. Het loopvlak is vervaardigd uit polyamide, wat uitstekende duurzaamheid en geluidsdemping garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt, wat zorgt voor soepele en stille werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en stilte van groot belang zijn.
Wiel 250 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor zware industriële toepassingen in castorconstructies. Het wiel is vervaardigd uit polyamide superzwaar en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 40 mm, wat zorgt voor een stabiele montage op standaardaxles. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 8400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 3500 kg bij 6 km/h respectievelijk 4200 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse zware transporttaken met verschillende snelheidsvereisten.
Wiel 150 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wielcomponent voor castoren met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 800 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 960 kg bij 4 km/h. Het loopvlak is identiek aan het standaard wielmateriaal, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in intensief gebruik.
Wiel 100 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel en gemaakt van polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 1200 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 600 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 720 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en vervoersscenario's.
Wiel 160 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het gehele wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1700 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 850 kg bij 6 km/h of 1020 kg bij 4 km/h is, wat dit wiel geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen met variabele belastingsvereisten.
Wiel 100 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel en gemaakt van polyamide superzwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 2800 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 1400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen in industriële omgevingen.
Wiel 125 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide superzwaar en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 3400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1700 kg bij een snelheid van 6 km/h en 2040 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's. Het loopvlak is identiek aan standaard wielspecificaties, wat zorgt voor betrouwbare en consistente prestaties in continue bedrijfsomgevingen.
Wiel 150 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide superzwaar en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 30 mm, wat zorgt voor een stabiele montage in castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 4200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 2100 kg bij 6 km/h respectievelijk 2520 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor intensief gebruik in magazijnen, logistieke centra en zware transportomgevingen.
Wiel 160 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide superzwaar en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 30 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 4500 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 2250 kg, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 2700 kg wordt bereikt. Het loopvlak is identiek aan het standaard Wiel, wat zorgt voor betrouwbare en consistente prestaties in industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 35 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 5600 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 2800 kg, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 3360 kg wordt bereikt. Het loopvlak is identiek aan het standaard Wiel, wat zorgt voor betrouwbare en consistente prestaties in intensieve transporttoepassingen.
Wiel 250 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het lichaam is vervaardigd uit polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 2200 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel 1100 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 1320 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's.
Wiel 200 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het lichaam is vervaardigd uit polyamide, zwaar, wat uitstekende duurzaamheid en slijtvastheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 1000 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 1200 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingen en werkomstandigheden.
Frequently Asked Questions
Voordelen van nylonwielen
De nylonwielen van TENTE combineren sterkte, duurzaamheid en uitstekende rolprestaties, waardoor ze een betrouwbare oplossing zijn voor veeleisende mobiliteitsvereisten. Nylon wielen worden vooral gewaardeerd vanwege hun lichte constructie, hoge belastbaarheid en weerstand tegen chemicaliën, vocht en slijtage, waardoor consistente prestaties worden gegarandeerd, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Bij de beslissing of nylonwielen de juiste keuze zijn voor uw individuele gebruikssituatie, moet rekening worden gehouden met factoren zoals de bodemgesteldheid, de vereisten voor het draagvermogen, de wielgrootte en het type zwenkwielbehuizing dat wordt gebruikt om de optimale mobiliteitsoplossing te bereiken.
De nylon zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoog draagvermogen en lage rolweerstand — Nylon wielen zijn ontworpen om zware lasten aan te kunnen en tegelijkertijd soepele en efficiënte rolprestaties op harde, vlakke oppervlakken te behouden. Door hun lage rolweerstand zijn ze ideaal voor het moeiteloos vervoeren van goederen in omgevingen met gladde, duurzame vloeren.
Chemische en vochtbestendigheid — Dankzij hun niet-poreuze en robuuste materiaaleigenschappen zijn nylonwielen bestand tegen chemicaliën, oliën, vetten en vocht. Om optimale prestaties in veeleisende omgevingen te garanderen, moeten ze worden gecombineerd met de juiste zwenkwielbehuizing, zodat volledige bescherming tegen corrosie en externe invloeden wordt gegarandeerd.
Hoge duurzaamheid en weinig onderhoud: nylon wielen zijn gebouwd om intensief gebruik te weerstaan en bieden uitstekende weerstand tegen slijtage, slijtage en vervorming. Hun lange levensduur vermindert de noodzaak van vervangingen en verlaagt het totale onderhoud, wat zorgt voor een kosteneffectieve en betrouwbare mobiliteitsoplossing.
Soorten nylonwielen
De nylonwielen van TENTE zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, maten en draagvermogens, zodat u de ideale oplossing kunt kiezen voor uw specifieke mobiliteitsvereisten. Ons portfolio varieert van compacte wielen voor lichtere toepassingen tot zware nylon zwenkwielen die zijn ontworpen om extreme belastingen aan te kunnen in veeleisende omgevingen. Hoewel de materiaaleigenschappen van nylon aanzienlijk bijdragen aan de rolprestaties en slijtvastheid, is de keuze van de zwenkwielbehuizing even belangrijk. De behuizing bepaalt ook het totale draagvermogen, de stabiliteit en de duurzaamheid van de mobiliteitsoplossing. Door de juiste combinatie van wiel en behuizing te kiezen, zorgt u voor een soepele werking, veiligheid en langdurige prestaties. Hieronder staan enkele van de meest gezochte soorten nylonwielen:
Wielen met nylon zwenkwielen voor zwaar gebruik
Robuuste nylon zwenkwielen zijn ontworpen om prioriteit te geven aan sterkte, maatvastheid en een hoog draagvermogen en zorgen voor efficiënt rollen op harde, vlakke vloeren met minimale vervorming onder belasting. Ze zijn perfect voor veeleisend industrieel gebruik waar stabiele, voorspelbare besturing en lange onderhoudsintervallen belangrijk zijn. Door ze te koppelen aan versterkte behuizingen wordt hun volledige belastingspotentieel ontgrendeld en wordt de stabiliteit bij continu gebruik verbeterd, terwijl nauwkeurige kogellagers helpen om lage duw-/trekkrachten en stabiele prestaties te behouden. Van ons productaanbod zijn de MOP-wielen een goed voorbeeld. Deze wielen combineren superzwaar TENTE Duratech-polyamide met een nauwkeurig kogellager. Ze zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 75 mm tot 400 mm en bieden in hun grootste configuratie een statisch draagvermogen van maximaal 15.000 kg. MOP-wielen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in ons Omikron twin-zwenkwiel, dat deze stevige nylon wielen combineert met een robuuste gietijzeren behuizing met twee wielen.
Kleine nylonwielen
Kleine nylonwielen zijn ontworpen voor compacte installaties en krappe manoeuvres en geven prioriteit aan een lage rolweerstand, nauwkeurige positionering en een minimale totale hoogte. Op gladde vloeren bieden ze een nauwkeurige, voorspelbare bediening en zijn ze ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen waarbij voetafdruk en manoeuvreerbaarheid van cruciaal belang zijn. Combineer met lichte behuizingen om de flexibiliteit te vergroten; kies versterkte behuizingen wanneer hogere toelaatbare belastingen vereist zijn binnen dezelfde ruimtebeperkingen, zonder dat dit ten koste gaat van de controle. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn de UOO-wielen. Deze kleine nylon wielen zijn verkrijgbaar met een wieldiameter van slechts 50 mm en combineren een polyamide wiellichaam en loopvlak met glijlagers. TENTE UOO-wielen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt in onze Agila- of Agila twin-zwenkwielen, die een enkele of dubbele behuizing van staalplaat gebruiken en verschillende montage- en vergrendelingsopties bieden. Met hun kleine totale hoogte zijn deze zwenkwielen met nylon zwenkwielen ideaal voor toepassingen die slechts beperkte installatieruimte bieden.
Toepassingsgebieden voor nylonwielen
Nylon wielen worden in meerdere sectoren gebruikt vanwege hun mechanische sterkte, maatvastheid en reinigbaarheid. Of ze geschikt zijn voor specifieke toepassingen hangt af van factoren zoals de wielmaat, de bodemgesteldheid en het gekozen type zwenkwielbehuizing. Voor industrieel gebruik worden nylonwielen bijvoorbeeld gebruikt op professionele reinigingskarren, machines en werkplaatsuitrusting, zware transportoplossingen en meer. In mobiele en commerciële contexten worden nylonwielen bijvoorbeeld geïntegreerd in rolkooien, poppetjes en andere logistieke toepassingen voor de detailhandel. Door de juiste combinatie van nylonwiel en zwenkwielbehuizing te selecteren, kunnen de nylonwielen van TENTE worden geconfigureerd om betrouwbaar te presteren - van hygiënekritische toepassingen zoals professionele reinigingskarren tot zware industriële en mobiele toepassingen.