Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Duratech silent Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 45 mm en een asgatdiameter van 8,4 mm voor optimale montage. Het loopvlak is vervaardigd uit polyamide, wat uitstekende duurzaamheid en geluidsdemping garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagersgedempt, wat zorgt voor soepele en stille werking. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is ideaal voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en stilte van groot belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4-materiaalnummer
199033628
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
0,38 kg
Productnaam
Duratech silent
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
8,4 mm
Naaflengte
45 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lager
Precisiekogellagers, gedempt
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage