Roestvrij staal
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, wat bescherming biedt tegen oppervlakteschade. De wielophanging is uitgerust met een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Het wiel heeft een diameter van 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 160 mm
De Alpha stainless is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, terwijl het zwavelbindmiddel twee balraces bevat voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een rollager in roestvrij staal, wat een lange levensduur en onderhoudsarme werking bevordert. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en de wielbehuizing is gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het product Alpha stainless behoort tot het type Wielen met Totale vergrendeling en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een Rollager, Roestvrij. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, de dynamische belastbaarheid 150 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Alpha stainless is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zwaar gebruik in onder meer cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het gewenste frame of onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces die een soepele en nauwkeurige draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlak van hetzelfde materiaal als het wiel zelf, waardoor de verschillende onderdelen een uniforme samenstelling hebben. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een rollager van roestvrij staal, wat zorgt voor een lage rolweerstand en een hoge corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 128 mm, gemeten vanaf het onderste contactvlak tot aan de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastingscapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 250 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 500 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op de constructie van het voertuig of de installatie mogelijk maakt. De zwenkbehuizing is uitgevoerd in Roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van Twee balraces die een soepele en nauwkeurige draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een Rollager, Roestvrij, zodat ook onder corrosieve omstandigheden een betrouwbare werking gewaarborgd blijft. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 400 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Bokwiel 200 mm
Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming biedt tegen beschadiging van ondergronden en gevoelige oppervlakken. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een kunststof met goede slijtvastheid en chemische resistentie, terwijl het rollager uit roestvrij staal is vervaardigd voor optimale prestaties in hygiënische en corrosieve omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor statische belastingen tot 800 kg en dynamische belastingen tot 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het ideaal is voor gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Bokwiel 160 mm
De Alpha stainless is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waarin robuustheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. De behuizing is uitgevoerd in roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat optimale duurzaamheid en weerstand tegen agressieve omgevingen garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoefte. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie biedt van slijtvastheid, chemische resistentie en lage geluidsontwikkeling. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor een statische belasting tot 1000 kg en een dynamische belasting tot 500 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar de combinatie van sterkte, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang is.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila stainless is een wiel uit de productcategorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens. De bevestiging geschiedt via een boutgat; zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele zwenkbeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat voor een geruisarme en vloervriendelijke loop zorgt. Het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber voor optimale grip en geluidsdemping. De wielophanging is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor langdurige prestaties. De totale hoogte bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 160 mm
De Alpha is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces als draaglager voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor betrouwbare prestaties. De loopband bestaat uit een elastische band die niet-markerend is en is gevulkaniseerd voor duurzaamheid, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en sterkte essentieel zijn.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 160 mm
De Alpha is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte van het wiel is 200 mm. Het draagvermogen is dynamisch 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en statisch 500 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Bokwiel 125 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat optimale grip biedt zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele en langdurige werking. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte bedraagt 155 mm. De dynamische draagkracht is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Het product Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, uitgevoerd met een rechthoekige plaat als bevestiging. Deze plaat zorgt voor een stabiele montage op het frame. De behuizing is vervaardigd van zwaar roestvrij staal en voorzien van een zwenklager met twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit een elastische, niet-markerende en gevulkaniseerde band, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 600 kg en de dynamische belastbaarheid is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen zijn onder meer cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Bokwiel 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlakmateriaal dat optimale prestaties onder extreme temperatuuromstandigheden waarborgt. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele en langdurige werking. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Zwenkwiel 100 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrije rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrije rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 100 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager, roestvrij voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel 80 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 80 mm en de totale hoogte van het wiel is 108 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van roestvrijstalen wielen
RVS-wielen zijn ontworpen voor omgevingen waar duurzaamheid en corrosiebestendigheid van cruciaal belang zijn. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en zijn bestand tegen vocht, chemicaliën en frequente reiniging, waardoor ze ideaal zijn voor industrieën met strenge hygiënevereisten of voor gebruik buitenshuis. Of het nu gaat om de voedselproductie, de gezondheidszorg of industriële omgevingen, roestvrijstalen wielen zorgen voor een soepele, betrouwbare beweging terwijl ze na verloop van tijd hun sterkte en uiterlijk behouden.
De roestvrijstalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Corrosiebestendigheid - Roestvrijstalen wielen zijn zeer goed bestand tegen roest en corrosie, zelfs bij blootstelling aan vocht, reinigingsmiddelen of zware omgevingen.
Verbeterde hygiëne: hun gladde, niet-poreuze oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd, wat helpt om strikte hygiënenormen te handhaven.
Bewezen sterkte - Roestvrijstalen wielen zijn sterk en kunnen zware lasten aan zonder aan prestaties in te boeten. Ze bieden zowel betrouwbaarheid als stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Veelzijdigheid - De roestvrijstalen wielen van TENTE zijn verkrijgbaar met verschillende wielmaterialen, waaronder hittebestendig rubber en polyurethaan, en passen zich aan verschillende oppervlakken en vereisten aan.
Hittebestendigheid - Roestvrijstalen wielen met hittebestendige wielen behouden hun vorm, draagvermogen en soepele beweging, zelfs onder extreme omstandigheden.
Soorten roestvrijstalen wielen
Roestvrijstalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van een breed scala aan toepassingen — van hygiënekritische voedselproductie tot intensief industrieel gebruik. Elk type is gebouwd om unieke voordelen te bieden, waarbij corrosiebestendigheid en wasbaarheid worden gecombineerd met betrouwbare prestaties en soepele mobiliteit. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten roestvrijstalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Roestvrijstalen wielen voor zwaar gebruik
Robuuste roestvrijstalen wielen zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen die zowel sterkte als corrosiebestendigheid vereisen. Ze zijn gemaakt van robuust roestvrij staal en zorgen voor een soepele, betrouwbare beweging, zelfs bij zware belasting tot 500 kg. Deze wielen zijn ideaal voor industriële, voedselproductie- en logistieke omgevingen waar hygiëne en duurzaamheid essentieel zijn.
Roestvrijstalen wielen voor hoge temperaturen
Deze wielen zijn ontworpen om extreme hitte te weerstaan, waardoor ze perfect zijn voor bakkerijen, autoclaven en andere toepassingen bij hoge temperaturen. Met hittebestendige wielmaterialen zoals duroplastic of hittebestendig rubber behouden ze een soepele rol en structurele integriteit, zelfs tot 250 °C of 280 °C, met kortstondige pieken tot 310 °C.
Roestvrijstalen zwenkwielen
Roestvrijstalen zwenkwielen bieden een volledige rotatie van 360° voor moeiteloze manoeuvreerbaarheid. Ze combineren corrosiebestendigheid met soepele, flexibele bewegingen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen in de gezondheidszorg, catering en cleanrooms.
Roestvrijstalen wielen met remmen
Deze wielen combineren een betrouwbare vergrendelingsfunctie met de corrosiebestendigheid en hygiënische voordelen van roestvrij staal. Dankzij hun gladde, gemakkelijk te reinigen oppervlakken zijn ze ideaal voor omgevingen die vaak moeten worden gewassen, zoals voedselverwerking of medische faciliteiten, terwijl het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme ervoor zorgt dat apparatuur veilig op zijn plaats blijft wanneer dat nodig is.
Toepassingsgebieden voor roestvrijstalen wielen
Roestvrijstalen wielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën waar hygiëne, duurzaamheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. In de gezondheidszorg worden ze vaak aangetroffen op sterilisatiekarren, cleanroomkarren, medicatiewagens en verpleegkarren, waar betrouwbare bewegingen en eenvoudige reiniging cruciaal zijn. In industriële omgevingen zijn roestvrijstalen wielen ideaal voor transportapparatuur, productie- en platformwagens en professionele reinigingskarren. Door hun weerstand tegen vocht en chemicaliën zijn ze zeer geschikt voor zware omgevingen zoals voedselverwerking of chemische productie. In meubels en mobiele toepassingen worden ze gebruikt op cateringkarren, rolkooien, maaltijdbezorgsystemen en andere apparatuur die een combinatie van hygiëne, duurzaamheid en soepele mobiliteit vereist. Ongeacht het segment bieden roestvrijstalen wielen soepele mobiliteit en consistente prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.