Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gevoelige vloeroppervlakken, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid is 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 150 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/u
75 kg
Statisch Draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,59 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
103 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Glijlager
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 150 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

De Alpha stainless is een wiel van het type wielen met totale vergrendeling. De bevestiging van het product gebeurt via een rechthoekige plaat als fitting. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces. Het wiel heeft een nominale diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wielhuis is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel, gemeten over de volledige constructie, bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg en de dynamische belastbaarheid is 75 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg