Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Productnummer:
8477PIO100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless is een wiel van het type wielen met totale vergrendeling. De bevestiging van het product gebeurt via een rech...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless is een wiel van het type wielen met totale vergrendeling. De bevestiging van het product gebeurt via een rechthoekige plaat als fitting. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces. Het wiel heeft een nominale diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wielhuis is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel, gemeten over de volledige constructie, bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid is 150 kg en de dynamische belastbaarheid is 75 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal