- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per lagertype
-
Precisie kogellagers
Precisie kogellagers
Bokwiel 100 mm
De Agila is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, wat zorgt voor een veilige en stabiele montage op diverse onderstellingen. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat, een robuust materiaal dat uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen corrosie biedt in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die een soepele rotatie en minimale wrijving garanderen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, een slijtvast materiaal dat optimale grip en demping biedt, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt voor gewichtsbesparing zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt zonder functionaliteit in te boeten. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor professionele toepassingen. De Agila is ideaal voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha is een Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor onder meer automotive OEM, containerbouw, machinebouw, cleanroomtechnologie en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een betrouwbare en lichte loop. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 500 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen waarin betrouwbaarheid en eenvoudige bevestiging essentieel zijn. De bevestiging van het wiel verloopt via een boutgat, en zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor een stabiele en soepele draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en beschikt over een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte rijeigenschap. Het wielbody bestaat uit polypropyleen en de wielas is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en betrouwbare prestaties onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat het geheel licht en duurzaam maakt. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die optimale draaiing en minimale wrijving garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 161 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij stabiliteit en eenvoudige bediening van belang zijn, zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays. De bevestiging verloopt via een vierkante plaat, die zorgt voor een stevige en stabiele koppeling met het frame van het meubel of het voertuig. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het lichaam van het wiel is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. Het wiel is statisch belastbaar tot 150 kg. Bij een snelheid van 3 km/h is de dynamische belastbaarheid 75 kg.
Zwenkwiel 75 mm
Het Agila-wiel is een zwenkwiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. Het wiel wordt gemonteerd via een boutgat en kan met standaardschroeven van elke lengte worden bevestigd, wat flexibiliteit bij de installatie biedt. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en duurzame prestaties. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl de wiellichaam van polypropyleen is gemaakt. De wiellichaam is verstevigd met precisie kogellagers die optimale draaiing en stabiliteit garanderen. De totale hoogte van het zwenkwiel bedraagt 100 millimeter. Wat betreft de belastingscapaciteit kan het Agila-wiel een statische belasting van maximaal 150 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 75 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor intensieve professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 250 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg is. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 125 mm
Het Alpha bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een solide constructie garandeert voor intensief gebruik in diverse industriële omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. De wielband bestaat uit elastisch materiaal dat niet-markerend en gevulkaniseerd is, wat bescherming van gevoelige oppervlakken waarborgt. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat goed bestand is tegen slijtage en chemische invloeden. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm. Dit bokwiel kan een statische belasting van maximaal 500 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber voor optimale grip en geluidsdemping. De wielophanging is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor langdurige prestaties. De totale hoogte bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens.
Zwenkwiel 160 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is uitgerust met twee versterkte of roestvrijstalen balraces in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en laagwrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik. Het Zeta-wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor zwaar industrieel transport in veeleisende omgevingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Dankzij deze uitvoering wordt een soepele, nauwkeurige en duurzame loopwerking verkregen. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, het wiellichaam uit gietijzer. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging wordt uitgevoerd via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Bokwiel 160 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende sterkte en duurzaamheid garandeert onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare constructie. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die een soepele rotatie en minimale wrijving waarborgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt dit bokwiel over een statische belastingscapaciteit van 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 640 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een capaciteit van 800 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel geschikt voor diverse logistieke en industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Bokwiel 200 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf zelf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en lange levensduur. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte afmeting oplevert die geschikt is voor diverse toepassingen. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg, wat aangeeft dat het grote gewichten kan ondersteunen in stilstaande situaties. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een lagere snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. Deze combinatie van materialen, afmetingen en capaciteitswaarden maakt het Zeta bokwiel een betrouwbare keuze voor zware industriële en logistieke toepassingen.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 1320 kilogram dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 550 kilogram bij 6 kilometer per uur of 660 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta-wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en algemene transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid is 1320 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
Bokwiel 125 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt op diverse ondergronden. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat bijdraagt aan de algehele stabiliteit en levensduur van het product. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte maar functionele afmeting vertegenwoordigt. Met een statische draagcapaciteit van 1320 kg biedt dit bokwiel uitstekende stabiliteit in stilstand. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel ideaal voor magazijnen, fabrieken en andere omgevingen waar betrouwbare en sterke wielen essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware transporttoepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automobielindustrie (OEM), productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en betrouwbare montage op het chassis van het voertuig of de apparatuur waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor het richtingsslot soepel en nauwkeurig functioneert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit een elastische band, zwart, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium, wat een gecombineerd lage gewicht en hoge sterkte oplevert. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 600 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een rechthoekige plaat, waarmee het op een constructie of chassis kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en richting kan volgen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die een lage rolweerstand en een betrouwbare werking waarborgen. De loopvlak bestaat uit een elastische band, zwart, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium, waardoor een combinatie van lage massa en goede duurzaamheid ontstaat. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 700 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 280 kg bij een snelheid van 6 km/h en 350 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automobielindustrie als OEM-onderdeel, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het onderstel of de draagconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing van het richtingsslot is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor een soepele en precieze draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers die een lage wrijving en een lange levensduur bieden. De loopband is vervaardigd uit een elastische, niet-markerende band die gevulkaniseerd is, terwijl het wiellichaam van aluminium is gemaakt. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 600 kg. De dynamische belastingscapaciteit ligt tussen 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot dat een stabiele en nauwkeurige geleiding van lasten mogelijk maakt. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en een wielkern van aluminium, uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 700 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 280 kg bij 6 km/h en 350 kg bij 4 km/h. Het product is geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta behoort tot het type Wielen met Richtingsslot en is geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en bevat een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een nauwkeurige rolbeweging. De loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, terwijl het wielhuis van aluminium is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm, wat de inbouwruimte bepaalt. De statische belastbaarheid is 900 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 360 kg bij een snelheid van 6 km/h en 450 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Frequently Asked Questions
Voordelen van precisiekogellagerwielen
Precisiekogellagers zorgen voor soepel en nauwkeurig rollen met minimale speling, zelfs onder zware belasting of bij continu gebruik. Ze zijn ontworpen voor veeleisende industriële en zware toepassingen en behouden hun prestaties in uiteenlopende omgevingen — van hygiënische faciliteiten tot extreme temperaturen.
TENTE-zwenkwielen met precisiekogellager bieden verschillende voordelen:
Uitzonderlijke loopeigenschappen — Precisiekogellagers zijn ontworpen voor minimale speling, wat zorgt voor soepel, stil rollen en zeer nauwkeurige bewegingen. Deze precisie verbetert de manoeuvreerbaarheid en vermindert de inspanning van de machinist, zelfs onder veeleisende werkomstandigheden.
Hoog draagvermogen — Ontworpen om aanzienlijke gewichten te dragen, zijn precisiewielen met kogellagers ideaal voor industriële en zware toepassingen waar consistente prestaties onder belasting essentieel zijn.
Betrouwbaar in zware omgevingen — Omgevingsinvloeden hebben weinig invloed op precisiekogellagers, waardoor ze betrouwbaar kunnen werken in omgevingen met stof, vocht of wisselende temperaturen.
Weinig onderhoud en lange levensduur — radiale groefkogellagers zijn gesmeerd voor langdurig gebruik, wat betekent dat ze weinig tot geen onderhoud nodig hebben. Zelfs bij continu gebruik blijft de slijtage laag, waardoor de uitvaltijd en vervangingsbehoeften worden beperkt.
Hygiënevriendelijke afgedichte opties — In industrieën met strenge reinheidseisen — zoals medische technologie en voedselverwerking — voorkomen afgedichte precisiekogellagers verontreiniging, waardoor wordt gegarandeerd dat aan de hygiënevoorschriften wordt voldaan en tegelijkertijd de rolprestaties behouden blijven.
Soorten precisiekogellagerwielen
Precisiekogellagers kunnen worden geïntegreerd in verschillende zwenkwielontwerpen, elk afgestemd op specifieke operationele vereisten. Of het nu gaat om het maximaliseren van het draagvermogen, het garanderen van corrosiebestendigheid of het voldoen aan strenge hygiënenormen, het precisiekogellager verbetert de rolprestaties over het hele bereik. Hieronder staan enkele veelgekozen soorten zwenkwielen met precisiekogelwiellagers.
Precisie-zwenkwielen met kogellagers
Deze zwenkwielen combineren de uitstekende rolprestaties van precisiekogellagers met de wendbaarheid van een zwenkkop. De minimale speling van het kogellager zorgt voor een exacte wieluitlijning, een lagere rolweerstand en een moeiteloze richtingscontrole — zelfs bij het manoeuvreren van zware lasten in krappe ruimtes. Ons productportfolio omvat een breed scala aan zwenkwielopties met precisiekogellagers. De TENTE Levina care-serie is een voorbeeld uit ons productportfolio. De behuizing is gemaakt van glasvezelversterkt polyamide met een slanke vork. Levina is verkrijgbaar met verschillende materialen voor het loopvlak van de wielen, waaronder rubber, thermoplastisch rubber en spuitgegoten polyurethaan — en er zijn geleidende versies beschikbaar om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontladingen. Wieldiameters variëren van 75 mm tot 150 mm, montageopties omvatten boutgat, plaat en stuurpen. Het vergrendelingsmechanisme omvat totale vergrendeling, directionele vergrendeling en centrale totale vergrendeling. Onze Levina-serie is een populaire keuze voor medische karren en professionele meubeltoepassingen.
Op zwaar werk berekende precisiekogellagerwielen
Zwaarlastwielen met precisiekogellagers zijn gebouwd voor maximale sterkte en uithoudingsvermogen. Ze maken gebruik van versterkte componenten en draagrails die zijn ontworpen om extreme druk aan te kunnen zonder vervorming. Het precisiekogellager zorgt voor soepele rolprestaties, zelfs wanneer het volledig is belast, wat zorgt voor betrouwbare mobiliteit in de loop van de tijd. Dit robuuste ontwerp vermindert slijtage, voorkomt binding en zorgt ervoor dat apparatuur efficiënt blijft bewegen in veeleisende omgevingen. Een voorbeeld uit ons assortiment is de TENTE Kappa-serie — verkrijgbaar als vaste en zwenkwielen. Afhankelijk van de configuratie kan Kappa lasten tussen 300 kg en 3.000 kg aan, met wieldiameters van 80 tot 300 mm. Deze serie heeft een gelaste behuizing van massief staal voor het hoogste draagvermogen. Voor meer veiligheid en stabiliteit zijn Kappa zwenkwielen verkrijgbaar met een richtingsvergrendeling of een ergonomisch totaalvergrendelingssysteem. Kappa is geschikt voor verschillende omgevingsomstandigheden en is verkrijgbaar met verschillende loopvlakmaterialen — variërend van gevulkaniseerde elastische banden die geen strepen achterlaten tot extra sterk polyamide.
Roestvrijstalen precisiekogellagerwielen
Roestvrijstalen precisiekogellagerwielen zijn speciaal ontworpen voor omgevingen waar vocht, reinigingsmiddelen of chemicaliën aanwezig zijn. De roestvrijstalen behuizing beschermt tegen corrosie, terwijl afgedichte lageropties de rollende componenten beschermen tegen vuil en vloeistoffen, waardoor een soepele werking en naleving van de hygiëne behouden blijven. Deze combinatie van corrosiebestendigheid en rolprecisie maakt ze ideaal voor gebruik in gevoelige of gereguleerde industrieën. Van ons productaanbod is de TENTE Alpha stainless een goed voorbeeld. Het beschikt over een zware roestvrijstalen behuizing met opties voor boutgaten en plaatmontage. Alpha stainless biedt verschillende materiaalopties voor het loopvlak, waaronder gevulkaniseerde elastische banden zonder strepen en elektrisch geleidend geïnjecteerd polyurethaan. Om de veiligheid op de werkplek te garanderen, kunnen deze wielen bovendien worden uitgerust met een totale vergrendeling.
Toepassingsgebieden voor precisiekogellagerwielen
Precisiekogellagers zijn de ideale keuze voor transportapparatuur en machines die uitzonderlijke rolprestaties, exacte manoeuvreerbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen. Door hun minimale speling en hoge belastbaarheid zijn ze een betrouwbare oplossing in veeleisende industriële omgevingen, terwijl hun duurzaamheid zorgt voor consistente prestaties bij dagelijks gebruik. In industriële en logistieke omgevingen worden ze veel gebruikt op productie- en platformwagens, oplossingen voor zwaar transport, machines en werkplaatsuitrusting, en meer, waar soepel rollen onder zware belasting essentieel is. In winkelomgevingen bieden ze betrouwbare mobiliteit voor toepassingen zoals rolkooien, winkelinrichting en winkelwagentjes, waarbij stabiliteit wordt gecombineerd met bewegingsvrijheid. Industrieën die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals de medische technologie, de voedselproductie en de farmaceutische industrie, profiteren van afgedichte precisiekogellagerwielen, die verontreiniging voorkomen en tegelijkertijd de rolkwaliteit behouden. Roestvrijstalen versies worden in deze sectoren bijzonder gewaardeerd vanwege hun weerstand tegen corrosie en reinigingsmiddelen.