Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid is 1320 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687FTP125P63 TFR
EAN
4031582390513
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/u
660 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
550 kg
Statisch Draagvermogen
1320 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,8 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Uitzwenking
296 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
148 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Zeta
4680FTP125P63 TFR

Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 1320 kilogram dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 550 kilogram bij 6 kilometer per uur of 660 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta-wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en algemene transportapparatuur.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Zeta
4688FTP125P63 TFR

Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt op diverse ondergronden. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat bijdraagt aan de algehele stabiliteit en levensduur van het product. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte maar functionele afmeting vertegenwoordigt. Met een statische draagcapaciteit van 1320 kg biedt dit bokwiel uitstekende stabiliteit in stilstand. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel ideaal voor magazijnen, fabrieken en andere omgevingen waar betrouwbare en sterke wielen essentieel zijn.

125 mm
164 mm
660 kg
125 mm
164 mm
660 kg