- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
- Zorgmeubilair
-
Douchestoelen
Douchestoelen
Zwenkwiel 125 mm
De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het frame of onderstel van de drager mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging betrouwbaar verloopt. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit een wielkern van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor goede grip en een geringe geluidsontwikkeling op de vloer. Als lager in het wiel wordt een glijlager toegepast, dat een eenvoudige en robuuste constructie biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm, gemeten vanaf het onderste contactpunt met de ondergrond tot aan het bovenste punt van de montage-eenheid. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze gegevens dienen als uitgangspunt bij het ontwerp van de totale constructie en het bepalen van het aantal wielen per toepassing.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat. Het wiel is ondergebracht in een behuizing van polyamide, die is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een betrouwbare werking. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. Het product is bestand tegen een statische belasting van 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Galea is een wiel met totale vergrendeling (Wielen met Totale vergrendeling) en is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. De bevestiging van het product verloopt via een rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat), die een stabiele en vlakke aansluiting op het frame of de onderconstructie biedt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide (Polyamide) en is voorzien van een zwenklager in de vorm van twee balraces (Twee balraces), waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit een wielkern van polypropyleen (Polypropyleen) met een loopvlak van thermoplastisch rubber (Thermoplastisch rubber). Als lager wordt een glijlager (Glijlager) toegepast. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea behoort tot het type Wielen met totale vergrendeling en is ontworpen voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Als bevestiging dient een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig op het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een zwenklager met twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een wielkern van polypropyleen met precisie kogellagers, terwijl het loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber. Dankzij deze opbouw is het wiel geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid, hygiëne en eenvoudige reiniging van belang zijn. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact en betrouwbaar onderdeel voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stevige en eenvoudige montage op het frame of de constructie van de drager mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het richtingsslot. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een lichaam van polypropyleen, waarop een loopvlak van thermoplastisch rubber is aangebracht die bijdraagt aan een goede grip en een geruisarme rolbeweging. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager, dat een betrouwbare en onderhoudsarme rotatie waarborgt. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 100 kg bedraagt.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Het Galea is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor een stabiele en nauwkeurige geleiding van de belasting in uiteenlopende toepassingen, waaronder zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stevige en betrouwbare verbinding met het onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draailager bestaande uit twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken en de richting snel en gecontroleerd kan worden aangepast. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. Met een totale hoogte van 138 mm past het product in compacte constructies waar een beperkte inbouwruimte beschikbaar is. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Galea is een wiel met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Het onderdeel wordt bevestigd via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het frame van de toepassing. De behuizing, vervaardigd uit polyamide, bevat een richtingslager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig om zijn verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en maakt gebruik van een glijlager als wiellager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Galea is een wiel met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel om de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een laag rolweerstand en een stabiele loopeigenschap. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit maakt het product geschikt voor intensief gebruik in een professionele zorgomgeving.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stevig en stabiel in het frame of de constructie wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en fungeert als robuuste draagconstructie voor het zwenkmechanisme, dat is uitgevoerd met twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een gecontroleerd rijgedrag en een goede demping. De wielschijf is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgevoerd met een glijlager, wat een betrouwbare en onderhoudsarme rotatie van het wiel mogelijk maakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 139 mm, gemeten van het montagevlak tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid van het wiel is 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 100 kg bedraagt. Deze specificaties maken de Galea geschikt voor toepassingen waarbij een combinatie van hoge draagkracht, precieze stuurbaarheid en een compacte constructie vereist is.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging verloopt via een vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stabiel en eenvoudig te monteren is in het bijbehorende frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draailager uitgevoerd als twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat een goede grip en geruisarme werking biedt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging verloopt via een vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stabiel en zonder speling in de montagepositie wordt gehouden. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielkern van polypropyleen. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm, gemeten van het montageoppervlak tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee een stabiele en eenvoudig te monteren verbinding wordt verkregen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien rond de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een wielkern van polypropyleen, voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber. Het wiel is uitgerust met een glijlager, dat zorgt voor een betrouwbare lagering onder belasting. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, gemeten van het montagevlak tot het onderste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid van de Galea bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stabiel en eenvoudig te monteren is in de betreffende constructie. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager in de vorm van twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige richtingsverandering van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een body van polypropyleen, terwijl de loopvlak is uitgevoerd in thermoplastisch rubber voor een goede grip en demping. Het wiel is voorzien van een glijlager, dat een betrouwbare en wrijvingsarme rotatie mogelijk maakt. De totale hoogte van het samenstel bedraagt 139 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montage-elementen. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het product gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding met het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig om de verticale as kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een laag rollend weerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat zorgt voor goede grip en een zachte rijeigenschap, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het product verloopt via een vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stabiel en eenvoudig te monteren is in het frame van de drager. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en het richtingsslot betrouwbaar functioneert. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken zijn vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen, wat een goede combinatie van rolgedrag, slijtvastheid en lichtgewicht constructie oplevert. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm, gemeten vanaf de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montage-eenheid. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale draagkracht 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea is een Wiel met Richtingsslot, geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging gebeurt via een vaste kraagpen, rond, met een ronde doorsnede die zorgt voor een stabiele verbinding met het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, waardoor het draaiende onderdeel soepel en nauwkeurig om de richtingsas beweegt. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. Het product heeft een totale hoogte van 139 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale belasting 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stevig en stabiel aan het frame of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing, die het richtingsslot vormt, is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een statische belastingscapaciteit van 200 kg. Bij een dynamische belasting is de capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Galea is een wiel met richtingsslot, dat is ontworpen voor een stabiele en nauwkeurige geleiding van de belasting in uiteenlopende toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging bestaat uit een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stevige en betrouwbare montage van het wiel aan het frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zich moeiteloos richting kan instellen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, dat een goede grip, demping en slijtvastheid biedt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het product gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stabiel in de montage-opening wordt geplaatst. De behuizing, vervaardigd uit polyamide, is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien rond de verticale as en het richtingsslot betrouwbaar functioneert. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en geluidsarme werking op diverse ondergronden. De wielschijf is gemaakt van polypropyleen en is gemonteerd op precisie kogellagers, die een lage rolweerstand en een lange levensduur garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montagepen. Het product is geschikt voor een statische belasting van 200 kg per wiel. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Galea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het product wordt gerealiseerd door een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stabiel en eenvoudig te monteren is op het draagframe. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het richtingsslot soepel en nauwkeurig kan roteren onder belasting. Het wiel zelf bestaat uit een wielschijf van polypropyleen, met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat zorgt voor een gecontroleerd rijgedrag en een goede grip op het ondergrond. De wieldiameter bedraagt 125 mm en het wiel is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 100 mm
De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Zwenkwiel 100 mm
De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleiding en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.