Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Galea behoort tot het type Wielen met totale vergrendeling en is ontworpen voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. Als bevestiging dient een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig op het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een zwenklager met twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een wielkern van polypropyleen met precisie kogellagers, terwijl het loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber. Dankzij deze opbouw is het wiel geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid, hygiëne en eenvoudige reiniging van belang zijn. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5077PJP125P60-90x70
EAN
4031582367911
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,41 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
55 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Galea
5070PJP125P60-90x70

De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea is een wiel met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel om de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor een laag rolweerstand en een stabiele loopeigenschap. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit maakt het product geschikt voor intensief gebruik in een professionele zorgomgeving.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg