- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op Materiaal loopvlak
-
Polyurethaan wielen
Polyurethaan wielen
Bokwiel 80 mm
De Alpha is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een flexibele en betrouwbare montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is uitgevoerd in zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert en optimale stabiliteit biedt onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een polyurethaanloopvlak dat gespoten is aangebracht, wat uitstekende slijtvastheid en dempingseigenschappen levert. De wielkern is vervaardigd uit polyamide, een kunststof met hoge sterkte-gewichtsverhouding, terwijl het wiel is voorzien van een rollager voor soepele en efficiënte rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 108 mm, wat een compacte afmeting oplevert zonder concessies aan functionaliteit. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. De Alpha vindt toepassing in automotive OEM-systemen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en vormt een robuuste oplossing voor toepassingen in onder meer de automobielindustrie (OEM), cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een eenvoudige en stabiele montage op het onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van twee balraces die de zwenklagering vormen, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een rollager. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 400 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
Het wiel Alpha is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklagering, wat zorgt voor soepele rotatie en betrouwbare prestaties onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat het geheel licht en duurzaam maakt. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die optimale draaiing en minimale wrijving garanderen. De totale hoogte van het product bedraagt 161 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het product Alpha stainless behoort tot het type Wielen met Totale vergrendeling en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar, en voorzien van een zwenklager van het type Twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een Rollager, Roestvrij. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, de dynamische belastbaarheid 150 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling en een uitvoering die geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het draagframe mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een draailager met twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige zwenking wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is uitgerust met een rollager. De loopvlak is voorzien van gespoten polyurethaan, terwijl het wielframe van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel 160 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is uitgerust met twee versterkte of roestvrijstalen balraces in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en laagwrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kg bij 6 km/h of 800 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik. Het Zeta-wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor zwaar industrieel transport in veeleisende omgevingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Dankzij deze uitvoering wordt een soepele, nauwkeurige en duurzame loopwerking verkregen. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, het wiellichaam uit gietijzer. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
De Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging wordt uitgevoerd via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Bokwiel 160 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende sterkte en duurzaamheid garandeert onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat optimale grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare constructie. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die een soepele rotatie en minimale wrijving waarborgen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt dit bokwiel over een statische belastingscapaciteit van 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 640 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een capaciteit van 800 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel geschikt voor diverse logistieke en industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Bokwiel 200 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een uitstekende stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf zelf uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en lange levensduur. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte afmeting oplevert die geschikt is voor diverse toepassingen. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg, wat aangeeft dat het grote gewichten kan ondersteunen in stilstaande situaties. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een lagere snelheid van 4 km/h, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten. Deze combinatie van materialen, afmetingen en capaciteitswaarden maakt het Zeta bokwiel een betrouwbare keuze voor zware industriële en logistieke toepassingen.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardige transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en stabiliteit. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 1320 kilogram dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 550 kilogram bij 6 kilometer per uur of 660 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta-wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en algemene transportapparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Gietijzer. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid is 1320 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
Bokwiel 125 mm
Het Zeta bokwiel is een robuuste transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat zorgt voor een uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid onder belastingcondities. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt op diverse ondergronden. De wielkern is gemaakt van gietijzer, wat bijdraagt aan de algehele stabiliteit en levensduur van het product. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, die zorgen voor soepele rotatie en minimale wrijving tijdens bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte maar functionele afmeting vertegenwoordigt. Met een statische draagcapaciteit van 1320 kg biedt dit bokwiel uitstekende stabiliteit in stilstand. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 6 km/h en 660 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende toepassingsscenario's. Deze specificaties maken het Zeta bokwiel ideaal voor magazijnen, fabrieken en andere omgevingen waar betrouwbare en sterke wielen essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot en dient als mobiele draagoplossing voor uiteenlopende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging vindt plaats via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele rollende beweging. Het loopvlak is gespoten van polyurethaan, terwijl het wielhuis is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg. Bij dynamische belasting is het wiel belastbaar tot 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en tot 500 kg bij 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, waarmee het product eenvoudig en stabiel op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat het wiel soepel kan draaien en stabiel blijft bij richtingswisselingen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en beschikt over precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, slijtvastheid en lage rolweerstand, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium voor een gunstig gewicht. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1000 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 500 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zeta behoort tot de categorie Wielen met Richtingsslot en is ontworpen voor veeleisende transporttoepassingen. De fitting is een rechthoekige plaat die zorgt voor een stabiele montage op het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een aluminium wielkern met precisie kogellagers voor een soepele en nauwkeurige rotatie. Het loopvlak is uitgevoerd in gegoten polyurethaan. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid is 800 kg. Dynamisch draagt het wiel 320 kg bij 6 km/h en 400 kg bij 4 km/h. Toepassingen: lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automotive OEM-sector, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging gebeurt met een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en bevat een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen zoals de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel bestaat uit een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of chassis van de wagen kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan richten en tegelijk bestand is tegen zware belasting. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat een goede combinatie van slijtvastheid en vloerbescherming biedt. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur, terwijl het lichaam van aluminium een gunstig gewicht-sterkteverhouding levert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1100 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 440 kg bij een snelheid van 6 km/h en 550 kg bij een snelheid van 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta is een wiel van het type Wielen met Richtingsslot en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd van Staalplaat, zeer zwaar en beschikt over een draailager van het type Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, is voorzien van Precisie kogellagers, heeft een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wiellichaam van Aluminium. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta is een wiel met richtingsslot, geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging is uitgevoerd als rechthoekige plaat voor montage op het frame van de wagen of apparatuur. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en bevat een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele loop. Het loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan, terwijl het wielhuis van aluminium is gemaakt. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1400 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 560 kg bij 6 km/h en 700 kg bij 4 km/h.
Bokwiel 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die optimale duurzaamheid garandeert. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Het product Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging bestaat uit een Rechthoekige plaat voor een stabiele montage op het chassis. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, voor een soepele rotatie. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. Het loopvlak is van Polyurethaan, Gegoten, en het wiellichaam is van Aluminium, wat een gunstige combinatie van gewicht en duurzaamheid biedt. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit is 1400 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 560 kg bij 6 km/h en 700 kg bij 4 km/h. Het product is geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Zeta-wiel is een hoogwaardig transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatieprestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 millimeter. Dit transportwiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 320 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, respectievelijk 400 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta-wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.
Zwenkwiel 160 mm
Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van sterkte en gewichtsefficiëntie. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1100 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel 440 kilogram dragen bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 550 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten.
Voordelen van wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen staan bekend om hun duurzaamheid, hoge belastbaarheid en soepele rolprestaties, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor een breed scala aan toepassingen. Het loopvlak van polyurethaan zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik of bij hoge belasting. Deze wielen worden veel gebruikt in industriële en logistieke omgevingen, maar ook in commerciële en medische toepassingen, waar consistente prestaties en een lage rolweerstand essentieel zijn.
De polyurethaanwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen - Polyurethaan wielen zijn ontworpen om zware lasten veilig en efficiënt te dragen. Het robuuste loopvlakmateriaal behoudt zijn vorm onder belasting en zorgt voor een stabiele en betrouwbare beweging, zelfs bij hoge gewichtsvereisten.
Uitzonderlijke slijtvastheid: het loopvlak van polyurethaan biedt uitstekende weerstand tegen slijtage, snijwonden en scheuren, wat resulteert in een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik.
Lage rolweerstand - Polyurethaan wielen rollen soepel en met minimale inspanning, wat helpt om de belasting voor gebruikers te verminderen en het energieverbruik te verlagen. Deze functie verbetert de efficiëntie van de verwerking en de snelheid van de workflow.
Weerstand tegen oliën en chemicaliën - Loopvlakken van polyurethaan zijn bestand tegen veel oliën, vetten en milde chemicaliën, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn in werkplaatsen, industriële installaties en productieomgevingen waar blootstelling vaak voorkomt.
Veelzijdige prestaties - De wielen van polyurethaan zijn verkrijgbaar in verschillende hardheidsniveaus en uitvoeringen en kunnen worden aangepast aan toepassingen die een stille rol, vloerbescherming of een lange levensduur vereisen.
Soorten wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van industriële, logistieke, commerciële en medische toepassingen. Elk type is ontwikkeld om specifieke voordelen te bieden - van een hoog draagvermogen en slijtvastheid tot een lage rolweerstand en een lange levensduur. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten wielen van polyurethaan en hun belangrijkste voordelen:
Wielen van polyurethaan voor zwaar gebruik
Robuuste polyurethaanwielen zijn ontworpen voor maximale sterkte en duurzaamheid, dragen zeer hoge belastingen en zijn gebouwd om continu gebruik te weerstaan. Door gebruik te maken van onze Novatech- of Ultratech polyurethaanwielen bieden deze wielen een uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur, zelfs onder industriële omstandigheden. Robuuste wielen van polyurethaan zijn ideaal voor productie- en platformwagens, rolpallets en -poppen, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en minimaal onderhoud cruciaal zijn. Ons sterkste wiel van polyurethaan — Omikron twin — kan tot 15.000 kg en meer aan.
Wielen van hard polyurethaan
Wielen van hard polyurethaan bieden een hoog draagvermogen, een lage rol- en zwenkweerstand en vrijwel geen slijtage - met andere woorden, ideale eigenschappen. Door hun relatieve hardheid is de vloer echter onderhevig aan zware slijtage, omdat de belasting geconcentreerd is op een zeer klein contactoppervlak.
Elastische wielen van polyurethaan
Elastische loopvlakken van polyurethaan combineren schokabsorptie, stille werking en vloerbescherming, met behoud van een sterk draagvermogen. Onze TENTE Maxtech-wielen zijn voorzien van hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan met goede dempings- en slijtage-eigenschappen, volledig wasbare ontwerpen en optionele ESD-conformiteit, waardoor ze perfect zijn voor medische trolleys en door AGV ondersteunde ziekenhuislogistiek.
Toepassingsgebieden voor wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen hebben de voorkeur wanneer een hoog draagvermogen, duurzaamheid en soepel rollen vereist zijn. Hun slijtvaste loopvlak zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik, terwijl hun lage rolweerstand de hanteringsefficiëntie verbetert bij zowel handmatige als geautomatiseerde toepassingen. In industriële en logistieke omgevingen worden ze bijvoorbeeld gebruikt op productie- en platformwagens, rolpallets en -poppen, AGV-systemen en werkbanken. Deze wielen blinken uit in continu gebruik en zwaar transport, waarbij materialen zoals onze TENTE Novatech en Ultratech zorgen voor weerstand tegen slijtage, oliën en milde chemicaliën. In commerciële en meubeltoepassingen worden wielen van polyurethaan gebruikt, bijvoorbeeld op kantoormeubilair, mediameubilair en winkelinrichting. Door hun soepele rollen en discrete bediening zijn ze ideaal voor omgevingen waar zowel functionaliteit als esthetiek belangrijk zijn. In de gezondheidszorg worden polyurethaanwielen bijvoorbeeld aangetroffen op ziekenhuisbedden, nachtkastjes, medicijnkarren en computers op wielen, waar de mobiliteit stil, schoon en betrouwbaar moet zijn. Onze TenteMaxTech-wielen bieden elastische loopvlakken van polyurethaan met ESD-bescherming, een wasbaar ontwerp en schokabsorberende eigenschappen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor hygiënegevoelige en ziekenhuislogistieke toepassingen.