Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta
EAN:
4031582386264
Productnummer:
4687FTP160P63 TFR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor zwaar industrieel transport in veeleisende omgevingen. De bevestiging ge...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor zwaar industrieel transport in veeleisende omgevingen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Dankzij deze uitvoering wordt een soepele, nauwkeurige en duurzame loopwerking verkregen. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, het wiellichaam uit gietijzer. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen