- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per bevestigingstype
-
Kraagpenfitting
Kraagpenfitting
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, dat geschikt is voor toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbare positionering essentieel zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, waarmee het wiel stevig en stabiel aan het frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste constructie voor een langdurige levensduur. Het draailager van de behuizing is uitgevoerd als twee balraces, die zorgen voor een soepele draaibeweging en een hoge mate van stabiliteit bij het sturen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een conisch kogellager, dat bijdraagt aan een vlotte rolbeweging en een gelijkmatige belasting. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, waardoor het wiel geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeren zonder sporen achter te laten. De wielkern is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is bestemd voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met wielrem 50 mm
De Agila is een wiel met wielslot, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag. Het behuizingsdeel is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een conisch kogellager. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, en het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal. De totale hoogte van het product bedraagt 72 mm. De statische belasting is 80 kg. De dynamische belasting bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op diverse apparatuur. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak voor uitstekende rolprestaties en vloerbescherming, voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Agila is een wiel met totale vergrendeling uit het professionele assortiment, bedoeld voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stabiele en duurzame montage in het frame van de toepassing. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat een goede grip en geluiddemping biedt op diverse vloeren. Het wielkern bestaat uit polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm, gemeten van het montageoppervlak tot het onderste loopvlak. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor professioneel gebruik. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stevig op de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en voorzien van een zwenklager met twee balraces, zodat de zwenking nauwkeurig en stabiel verloopt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een conisch kogellager dat zorgt voor een gelijkmatige belastingsverdeling en een soepele draaibeweging. De wielkern is vervaardigd uit plaatstaal. Het loopvlak is van massief rubber, niet-markerend, waardoor het geschikt is voor gebruik op gladde vloeren zonder sporen achter te laten. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De statische belasting is 200 kg en de dynamische belasting is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waarbij de constructie hierop dient te worden afgestemd. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het wiel is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen waarbij soepele en stabiele verplaatsing van zware lasten vereist is. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het frame van de drager. De behuizing is vervaardigd van staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste basis voor het draailager. Het richtingsslot maakt gebruik van twee balraces, die een vloeiende en nauwkeurige rotatie rond de verticale as mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een conisch kogellager voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit massief rubber, niet-markerend, waardoor vloeren niet worden beschadigd of achtergelaten sporen veroorzaakt. De wielbehuizing is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 80 kg bij een snelheid van 3 km/h bedraagt. Het product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen die een stabiele en nauwkeurige geleiding vereisen. De bevestiging gebeurt via een vaste, ronde kraagpen die een solide verbinding met de draagconstructie waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en het zwenklager bestaat uit twee balraces voor een soepele rotatie. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, is voorzien van een conisch kogellager en heeft een loopvlak van massief rubber, niet-markerend. Het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte bedraagt 188 mm. De statische belasting bedraagt 200 kg, de dynamische belasting 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem dat optimale stabiliteit biedt. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door een duurzame glijlager constructie. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm is dit wiel compact maar robuust. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila behoort tot de productcategorie Wielen met Richtingsslot en is ontworpen voor betrouwbaar gebruik in professionele omgevingen. De bevestiging verloopt via een Vaste Kraagpen, rond. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, wat zorgt voor een stabiele en duurzame ondersteuning van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 100 mm, is uitgerust met Precisie kogellagers en beschikt over een loopvlak van Thermoplastisch rubber op een wiellichaam van Polypropyleen. De totale hoogte van het wiel, gemeten vanaf de montagezijde, bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, de dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot, dat is ontworpen voor een betrouwbare en stabiele verplaatsing van uiteenlopende transportsystemen. De bevestiging van het product gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, waarmee het wiel stevig en eenvoudig in het frame van de toepassing kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige richtingsverandering. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielkern van polypropyleen, waarbij het wiel is uitgerust met een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot in de productlijn van deze serie, bedoeld voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage in het meubel of de constructie. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan richten en de bewegingsvrijheid optimaal blijft. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is opgebouwd uit een loopvlak van thermoplastisch rubber en een wielkern van polypropyleen. Het wiel is uitgerust met een glijlager, dat een betrouwbare werking biedt bij gebruik onder wisselende omstandigheden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 188 mm, gemeten van de bovenzijde van de bevestiging tot het onderste contactpunt met de vloer. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Het wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot, dat geschikt is voor een breed scala aan professionele en zorgtoepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, waarmee het wiel stevig en stabiel op het frame of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een richtingsslot met twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat een geruisarme en goede grip biedt op diverse ondergronden. De wielbody is gemaakt van polypropyleen en het wiel is uitgevoerd met een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm, gemeten van het montageoppervlak tot het onderste punt van het loopvlak. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg per wiel. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Agila is een wiel met richtingsslot van het type Wielen met Richtingsslot, ontworpen voor professioneel gebruik in omgevingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging is uitgevoerd als een Vaste Kraagpen, rond, waarmee het wiel stevig en stabiel op het frame of de constructie kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit Staalplaat, medium, en is voorzien van Twee balraces die zorgen voor een soepele en nauwkeurige richtingsbeweging van het slot. Het loopvlak van het wiel is vervaardigd uit Thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit Polypropyleen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 188 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 150 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Het wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Zwenkwiel 100 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig product uit de categorie wielen, uitgerust met een vaste kraagpen met ronde vorm voor stabiele bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een plaatstalen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber in zwarte uitvoering dat elektrisch geleidend is, ondersteund door een conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt, waardoor het ideaal is voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Frequently Asked Questions
Voordelen van Kraagpenwielen
Wielen met stuurpen zijn een compacte en veelzijdige mobiliteitsoplossing die is ontworpen voor meubels, medische apparatuur en lichte industriële toepassingen. Hun stuurpenmontage maakt een snelle en veilige installatie mogelijk, waardoor ze een uitstekende keuze zijn wanneer de ruimte beperkt is of een discrete verbinding de voorkeur verdient. Met opties in zwenkbare, vaste en geremde versies, evenals verschillende wielmaterialen en -diameters, kunnen zwenkwielen met stuurpen worden aangepast aan specifieke belasting-, vloer- en milieuvereisten.
TENTE-zwenkwielen met stuurpenbevestiging bieden verschillende voordelen:
Compact en ruimtebesparend ontwerp - De stuurpen maakt montage mogelijk zonder een grote plaat of vork, waardoor deze wielen ideaal zijn voor toepassingen met beperkte ruimte of strakke ontwerpvereisten.
Snelle en veilige installatie: ze kunnen nauwkeurig op voorbereide bevestigingspunten worden bevestigd, wat zorgt voor een betrouwbare bevestiging en structurele stabiliteit zonder dat er extra bevestigingscomponenten nodig zijn.
Eenvoudige vervanging en onderhoud - Kraagpenwielen kunnen afzonderlijk worden losgeschroefd en vervangen zonder andere componenten te demonteren, waardoor de uitvaltijd wordt beperkt.
Soorten Kraagpenwielen
Kraagpenwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van industriële, gezondheids- en meubeltoepassingen. Afhankelijk van het type kunnen ze zorgen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, rechtlijnige stabiliteit, veilige vergrendeling, wasbaarheid, elektrische geleidbaarheid en meer. Van zwenkwielen en vaste wielen tot geremde en onopvallende versies, elk type is ontworpen om specifieke hanterings- en veiligheidsvoordelen te bieden, waardoor betrouwbare mobiliteit voor uiteenlopende toepassingen en omgevingen wordt gegarandeerd. Hieronder staan veelgebruikte zwenkwielen met stuurpen en hun voordelen:
Zwenkwielen met Kraagpen
Zwenkwielen met stuurpen kunnen volledig 360° draaien, waardoor toepassingen soepel van richting kunnen veranderen en gemakkelijk door kleine ruimtes kunnen navigeren. De stuurpenbevestiging zorgt voor een veilige, ruimtebesparende verbinding die de montage discreet en stabiel houdt. Dit type zwenkwiel wordt veel gebruikt in meubeltoepassingen zoals bureaustoelen en mediameubels, of medische toepassingen zoals behandelstoelen, ziekenhuisbedden en patiëntenheffers, waar nauwkeurige bewegingen, moeiteloze herpositionering en een strak ontwerp essentieel zijn.
Kraagpen met vaste wielen
Kraagpenwielen zorgen voor betrouwbare bewegingen in rechte lijnen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij geleide of voorspelbare paden worden gevolgd. In combinatie met zwenkwielen creëren ze een uitgebalanceerde opstelling die zowel stabiliteit als wendbaarheid biedt. Dankzij deze combinatie kunnen toepassingen rechtstreeks worden gevolgd wanneer dat nodig is, terwijl ze toch eenvoudig kunnen worden verplaatst, waardoor het een zeer praktische oplossing is voor behoeften op het gebied van retail- en medische mobiliteit.
Kraagpen met rem
Geremde stuurwielen combineren flexibele mobiliteit met veiligheid en controle. Ze kunnen indien nodig vrij worden verplaatst en op hun plaats worden vergrendeld voor veilig stationair gebruik, waardoor onbedoeld rollen tijdens het laden, lossen en het hanteren van goederen of patiënten wordt voorkomen. Dit ontwerp verbetert niet alleen de veiligheid, maar zorgt ook voor een strakke uitstraling van toepassingen waarbij zichtbare hardware minimaal moet blijven. Geïntegreerde vergrendelingsmechanismen op wieltjes met stuurpen zijn met name belangrijk in medische omgevingen waar patiëntveiligheid essentieel is.
Toepassingsgebieden voor zwenkwielen met Kraagpenbevestiging
Wielen met steel worden veel gebruikt in meubels, gezondheidszorg en lichte industriële toepassingen waar compacte montage, strak ontwerp en flexibele mobiliteit belangrijk zijn. De enkelpuntsbevestiging maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk, waardoor deze wielen een voorkeurskeuze zijn voor toepassingen met beperkte montageoppervlakken of waar het uiterlijk van cruciaal belang is. In zorgomgevingen zijn stuurwieltjes te vinden op patiëntenheffers, behandelstoelen, nachtkastjes en ziekenhuisbedden, wat zorgt voor soepele mobiliteit en betrouwbare stabiliteit. De compacte en veilige montage zorgt ervoor dat medische toepassingen veilig kunnen worden gemanoeuvreerd met behoud van een schoon, onopvallend ontwerp dat de hygiëne en het dagelijks gebruik ondersteunt. In meubels en mobiele toepassingen worden deze wielen vaak gebruikt voor toepassingen zoals bureaustoelen, mediameubels en kleine mobiele beeldschermen. De stuurpenbevestiging vereenvoudigt zowel de montage als de vervanging, terwijl de montage discreet blijft voor een esthetisch strakke afwerking die past bij modern meubeldesign. In lichte industriële omgevingen worden stuurwielen vaak gebruikt op rolpallets en -poppen, professionele reinigingskarren en gereedschapskasten, waar flexibiliteit, betrouwbare rolprestaties en snel onderhoud vereist zijn.