Metaal
Zwenkwiel 150 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1920 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 250 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2640 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot en is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en bevat een rollager als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, een glijlager als lagering, een loopvlakmateriaal van Identiek aan Wiel en een wielmateriaal van Polyamide, zwaar. Het product is ontworpen voor betrouwbare inzet in veeleisende industriële omgevingen waarin hoge belastingen en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid vereist zijn. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belasting bedraagt 1920 kg. De dynamische belasting bedraagt 800 kg bij 6 km/h en 960 kg bij 4 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Kappa load is een wiel van het type Wielen met Richtingsslot, uitgevoerd met een bevestiging via een Rechthoekige plaat voor directe montage op het chassis. De behuizing is vervaardigd uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar, en is voorzien van een Rollager als zwenklager, waardoor het wiel vrij en gecontroleerd kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een Glijlager. Het loopvlak is van Identiek aan Wiel, terwijl het wielhuis is vervaardigd uit Polyamide, zwaar. De totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. De statische belasting bedraagt 2040 kg, en de dynamische belasting bedraagt 850 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1020 kg bij een snelheid van 4 km/h. Deze constructie is geschikt voor toepassingen waarin een combinatie van hoge belasting en nauwkeurige stuurbaarheid vereist is. Toepassingen zijn Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, Keramiek- en glasfabrikanten, Productie- en platformwagens en Zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Kappa load is een wiel met richtingsslot en behoort tot de productcategorie Wielen met Richtingsslot, speciaal ontworpen voor zware transportsystemen. De bevestiging van het product verloopt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en vlakke montage op het onderstel van het voertuig of de installatie mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en is voorzien van een Rollager, waardoor het wiel vrij en nauwkeurig om de verticale as kan draaien en daarmee de richtingsstabiliteit waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een Glijlager. De loopvlak is uitgevoerd in Identiek aan Wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide, zwaar. De totale hoogte van het product bedraagt 245 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 2400 kg. Bij dynamische belasting is de capaciteit 1000 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, Automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 250 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zwaar intern transport en industriële toepassingen. De bevestiging van het product bestaat uit een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage op het frame van het voertuig of de apparatuur. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of gesmeed ijzer, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager als zwenklager, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de richting kan behouden. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgevoerd met een glijlager. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf, en het wielmateriaal is polyamide, zwaar. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. De statische belastingscapaciteit is 2640 kg. Bij dynamische belasting is de capaciteit 1100 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1320 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 150 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling, voorkant van het wiel. Het product is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingsmethode. De behuizing bevat een rollager als zwenklager en is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een glijlager. Het loopvlak is identiek aan het wiel, terwijl het lichaam van het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1920 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 800 kg bij een snelheid van 6 km/h en 960 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 160 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling, voorkant van het wiel, ontworpen voor gebruik in zware transportsystemen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en nauwkeurige montage op het chassis. De behuizing is uitgevoerd in gietijzer of gesmeed ijzer van zware uitvoering en is voorzien van een rollager, waardoor het wiel soepel kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en beschikt over een glijlager. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wiel zelf is uitgevoerd in zwaar polyamide. Qua afmetingen bedraagt de totale hoogte van het product 205 mm. De statische belastingcapaciteit bedraagt 2040 kg. De dynamische belastingcapaciteit bedraagt 850 kg bij een snelheid van 6 km/h en 1020 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, de automobielindustrie (OEM), keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 125 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 125 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 170 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1680 kg. Deze robuuste uitvoering is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 170 mm. De dynamische draagkracht is 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 200 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 150 mm
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaipunt voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 160 mm
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaicirkel voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polyamide, zwaar materiaal met een loopvlak dat identiek aan wiel is, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 160 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot, voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die geschikt is voor diverse industriële toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is uitgerust met een rollager als zwenkmechanisme voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en beschikt over een loopvlak van polyurethaan in gegoten uitvoering, ondersteund door precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. De aluminium wielbody zorgt voor een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1300 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 520 kg bij een snelheid van 6 km/h en 650 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het ideaal maakt voor toepassingen die hoge belastbaarheid en precisie vereisen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 150 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager als zwenkmechanisme, wat zorgt voor optimale stabiliteit en draaiing onder belasting. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een duurzaam materiaal dat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van maximaal 1300 kg dragen. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 520 kg aan bij een snelheid van 6 km/h, of tot 650 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Kappa load is bijzonder geschikt voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 300 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 250 mm
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielkern uit gietijzer is vervaardigd voor maximale duurzaamheid en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 305 mm. Dit wiel is geschikt voor een statische belastingscapaciteit van 2400 kg en kan dynamisch 1200 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h. De Kappa load is speciaal ontwikkeld voor veeleisende sectoren zoals de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM-toepassingen, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 200 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 245 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 150 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 200 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Zwenkwiel 200 mm
De Kappa load is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt, terwijl de wiellichaam van gietijzer is vervaardigd voor maximale sterkte en belastingscapaciteit. De totale hoogte van het product bedraagt 255 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 2800 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1400 kg bij 6 km/h of 1680 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor veeleisende omgevingen. De Kappa load is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Frequently Asked Questions
Voordelen van metalen wielen
Metalen wielen zijn gemaakt voor sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid — zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen zware belastingen, schokken en zware omgevingen en worden vaak gebruikt in industriële, commerciële en institutionele toepassingen. Met verschillende maten, wielmaterialen en montageopties kunnen ze worden aangepast aan een breed scala aan behoeften.
De metalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen — dankzij hun robuuste constructie zijn metalen wielen ideaal voor het transport van zware lasten zonder aan stabiliteit in te boeten. Dankzij hun solide ontwerp kunnen ze hoge gewichtscapaciteiten aan tijdens langdurig gebruik.
Uitzonderlijke duurzaamheid: deze wielen zijn gemaakt van staal of andere stevige metalen en bieden uitstekende weerstand tegen slijtage, slijtage en intensief gebruik. Dit maakt ze tot een betrouwbare oplossing voor zware werkomgevingen.
Temperatuur- en slagvastheid — Metalen wielen presteren betrouwbaar in zowel warme als koude omstandigheden en zijn minder gevoelig voor beschadiging door schokken, waardoor ze geschikt zijn voor veeleisend industrieel gebruik.
Veelzijdige compatibiliteit — Of ze nu worden gecombineerd met wielen van polyurethaan, polyamide of rubber, metalen wielen passen zich aan verschillende vloertypes en toepassingen aan. Ze zijn verkrijgbaar in een vast, draaibaar, roestvrij, hittebestendig en geremd ontwerp om aan verschillende mobiliteitsbehoeften te voldoen.
Soorten metalen wielen
Metalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende robuuste ontwerpen om te voldoen aan de individuele vereisten van veeleisende omgevingen. Elk type is gebouwd om specifieke voordelen te bieden, variërend van uitzonderlijke belastbaarheid en corrosiebestendigheid tot versterkte constructies voor intensief gebruik. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten metalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Op zwaar werk berekende metalen wielen
Zware metalen wielen zijn ontworpen om extreme belastingen en veeleisende gebruiksomstandigheden aan te kunnen. Ze zijn meestal gemaakt van massief staal met versterkte behuizingen, wat zorgt voor een superieur draagvermogen en duurzaamheid in zware industriële omgevingen. Deze wielen worden vaak gebruikt op zware transportwagens, automatisch geleide voertuigen, zware machines en meer en bieden compromisloze sterkte en prestaties. Onze sterkste metalen wielen voor zwaar gebruik — TENTE Omikron twin — kunnen moeiteloos lasten tot 15.000 kg aan en met aangepaste versies zelfs tot 30.000 kg. Onze andere metalen wielen voor zwaar gebruik, zoals Delta, Zeta of Kappa, kunnen echter ook lasten dragen tot 750 kg, 800 kg of 3.000 kg.
Roestvrijstalen wielen
RVS-wielen zijn ontworpen voor omgevingen die zowel corrosiebestendigheid als hygiëne vereisen. Ze zijn ideaal voor gebruik in voedselverwerking, medische en farmaceutische omgevingen en bieden wasbaarheid, een lange levensduur en betrouwbaarheid in natte of chemisch blootgestelde omstandigheden. RVS-wielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om te voldoen aan de individuele vereisten van een breed scala aan toepassingen — bijvoorbeeld als zware, hittebestendige of roestvrijstalen wielen met remmen.
Zinkgepassiveerde stalen wielen
Verzinkte stalen wielen bieden een betrouwbare balans tussen sterkte en corrosiebescherming. De zinklaag biedt basisweerstand tegen vocht en omgevingsslijtage, waardoor deze wielen uitstekend geschikt zijn voor algemene industriële en commerciële toepassingen zoals transportwagens, werkbanken, gereedschapskasten en meer.
Toepassingsgebieden voor metalen wielen
Metalen wielen vormen de ruggengraat van toepassingen die sterkte, stabiliteit en betrouwbaarheid vereisen. Door hun robuuste constructie zijn ze onmisbaar in industriële, logistieke en commerciële omgevingen waar frequente bewegingen en een hoog draagvermogen essentieel zijn. In industriële omgevingen worden ze vaak gebruikt op transportwagens, gereedschapswagens en werkbanken, waardoor ze soepel kunnen worden verplaatst onder zware belasting en duurzame prestaties op lange termijn garanderen. In de logistiek en opslag ondersteunen metalen wielen palletwagens, rolcontainers en AGV-systemen, waardoor een efficiënte verwerking van goederen en betrouwbare prestaties bij continu gebruik mogelijk zijn. In de detailhandel en commerciële toepassingen zijn ze te vinden op winkelwagens, displayrekken en rolkooien, waar mobiliteit, stevigheid en eenvoudig manoeuvreren vereist zijn om flexibele indelingen en dagelijks gebruik te ondersteunen. Ongeacht de omgeving bieden metalen zwenkwielen een betrouwbare mobiliteitsoplossing voor toepassingen die hogere belastingsvereisten combineren met een lange levensduur.