- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Gemotoriseerde systemen
-
Integral assist
Integral assist
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral assist is een zwenkwiel voor elektromobiliteit met een wieldiameter van 150 mm. Het loopvlak is vervaardigd van gegoten polyurethaan en het lichaam van staal, ijzer. De bevestiging gebeurt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant, en het wiel is uitgevoerd als Wielen met centrale, totale of Richtingsslot. Toepassingen: anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral assist is een wiel voor elektromobiliteit, uitgevoerd met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, een loopvlak van gegoten polyurethaan en een wiellichaam van staal en ijzer. De wielen zijn uitgevoerd met een centraal, totaal of richtingsslot. Toepassingen zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral assist is een wiel voor elektromobiliteit met zwenkwielen. Het heeft een diameter van 150 mm, een loopvlak van gegoten polyurethaan en een wielhuis van staal, ijzer. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Uitvoering: wielen met centrale, totale of richtingsslot. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een elektromobiliteitsproduct met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. De wielen hebben een diameter van 150 mm, een loopvlak van gegoten polyurethaan en een lichaam van staal en ijzer. De wielen zijn uitgevoerd met centrale, totale of richtingsslot. Toepassingen: anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral assist is een castor voor elektromobiliteit, uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant. De wielen hebben een diameter van 150 mm, een loopvlak van gegoten polyurethaan en een wiellichaam van staal of ijzer. De wielen zijn leverbaar met een centraal, totaal of richtingsslot. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Integral assist is een zwenkwiel voor elektromobiliteit met castors, bedoeld voor medische en zorgomgevingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm, een loopvlak van gegoten polyurethaan en een lichaam van staal, ijzer. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. Het wieltype is Wielen met centrale, totale of Richtingsslot. Toepassingen zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
De Integral assist is een wielsysteem met zwenkwielen voor elektromobiliteit, bedoeld voor medische toepassingen. De kraagpen met schakelnok voor profielbalken (korte variant) heeft wielen met een diameter van 150 mm. Het loopvlak is van gegoten polyurethaan en het wielhuis is van staal of ijzer. De wielen zijn leverbaar met centrale, totale of richtingsslot. Toepassingen zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Frequently Asked Questions
Wat is Integral assist?
Onze Integral assist is een gemotoriseerd zwenkwiel dat ziekenhuis- en zorgbedden voorziet van aangedreven duwondersteuning, nauwkeurige besturing en veilig remmen. Integral assist is ook verkrijgbaar als een compleet WeAssist™-systeem. WeAssist™ is een gezamenlijk handelsmerk van LINAK en TENTE. Het systeem bestaat uit verschillende componenten. De zwenkwielen, Integral en Integral assist, worden geleverd door TENTE. De batterij en de besturingseenheid worden geleverd door LINAK.
Wat is WeAssist™?
WeAssist is een innovatieve mobiliteitsoplossing waarmee verpleegkundigen een ziekenhuisbed merkbaar gemakkelijker van A naar B kunnen verplaatsen zonder de hulp van een tweede persoon. Het systeem registreert de impulsen die de gebruiker met zijn of haar handen aan het bed geeft en biedt dankzij intelligente software en het TENTE Integral Assist-zwenkwiel de nodige ondersteuning voor vrijwel elke rijmanoeuvre. In principe vergelijkbaar met een e-bike:
De verpleegkundige zet een beweging in – en WeAssist biedt de gepaste ondersteuning. De mobiliteitsoplossing maakt vertrekken en afremmen gemakkelijker. Ze helpt bij rechtdoor rijden en maakt manoeuvreren in bochten eenvoudiger. Ze geeft ook extra ondersteuning als de verpleegkundige een helling moet nemen. Op hellingen verlaagt het systeem de snelheid en compenseert het het hoge gewicht van het bed. Met andere woorden: wanneer hulp nodig is, biedt het precies de ondersteuning die een tweede persoon zou geven bij het transport van bedden en patiënten.
Nog een doorslaggevend voordeel: de verpleegkundige gaat gewoon naast het bed staan en kan meteen beginnen. Voorkennis of een introductietraining? Niet nodig. De bediening is volledig intuïtief. Helemaal volgens het motto: Easy going.
Welke voordelen biedt WeAssist™?
Intuïtieve bediening - Geen training, geen drempels: WeAssist™ is meteen begrijpelijk
Het WeAssist™-systeem overtuigt door zijn volledig intuïtieve bediening. Zorgverleners kunnen meteen aan de slag zonder voorafgaande instructie: het systeem detecteert automatisch bewegingsimpulsen en ondersteunt elke manoeuvre.
Meer tijd voor patiëntgerichte activiteiten - Betere zorg voor patiënten
Dankzij WeAssist™ hoeven zorgverleners niet het grootste deel van hun tijd te besteden aan het manoeuvreren van ziekenhuisbedden. Zo krijgen patiënten meer aandacht – en de rust die ze zo hard nodig hebben.
Meer tijd voor patiëntgerichte activiteiten
Dankzij WeAssist™ hoeven zorgverleners niet het grootste deel van hun tijd te besteden aan het manoeuvreren van ziekenhuisbedden. Zo krijgen patiënten meer aandacht – en de rust die ze zo hard nodig hebben.
Minder fysieke belasting - WeAssist™ verbetert de ergonomie
Dankzij de ondersteuning van het WeAssist™-systeem is het verplaatsen van een ziekenhuisbed veel minder belastend voor spieren en gewrichten. De mobiliteitsoplossing helpt een verkeerde houding te voorkomen en maakt rugvriendelijk en energiebesparend patiëntentransport mogelijk.
Geoptimaliseerde werkprocessen - Maximaliseert de efficiëntie van middelen
WeAssist™ is meer dan alleen een technisch hulpmiddel – het is een strategische bijdrage aan het verlichten van de werkdruk voor zorgverleners, het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten.
Eenvoudige retrofit & lagere kosten - Integratie in bestaande bedden
Het WeAssist™-systeem bestaat uit drie elementen die eenvoudig en kostenefficiënt kunnen worden geïntegreerd in bestaande bedsystemen: de LINAK-besturingseenheid, het TENTE Integral assist-zwenkwiel en de LINAK Li-Ion-batterij met geïntegreerde lader.
Ervaar WeAssist™ live en in kleur!
Bent u klaar om de arbeidsomstandigheden van zorgprofessionals te verbeteren? Geeft u er de voorkeur aan dat wij u rechtstreeks ter plaatse bezoeken? Geen probleem: of het nu in uw productieomgeving, ziekenhuis of zorginstelling is, onze experts komen bij u langs en nemen onze mobiliteitsoplossing mee. Zo krijgt u de kans om WeAssist live te ervaren in uw vertrouwde werkomgeving.
Als alternatief nodigen wij u graag uit om WeAssist samen met ons van dichterbij te bekijken op de TENTE Campus in Wermelskirchen, Duitsland. Daar vindt u een uitdagend parcours waarop u een grote verscheidenheid aan rijsituaties kunt uitproberen met onze baanbrekende mobiliteitsoplossingen – van manoeuvreren in bochten tot het overwinnen van stijgende en dalende hellingen.
Klinkt dat interessant? Neem dan nu contact op met onze experts!
WeAssist™ is ontwikkeld om te voldoen aan strenge hygiënenormen
Hygiëne speelt een doorslaggevende rol bij ziekenhuiszwenkwielen. Daarom voldoen onze zwenkwielen en wielen zonder compromissen aan de strengste hygiënenormen. Het WeAssist-systeem is speciaal ontwikkeld voor frequente reiniging in wasinstallaties. Natuurlijk ondersteunen wij onze klanten in de gezondheidszorg ook met een breed gamma aan andere mobiliteitsoplossingen die langdurige wasbaarheid, extreme duurzaamheid en spoorloze verplaatsing bieden.
Om roest en corrosie doeltreffend te voorkomen, zijn alle metalen componenten van onze permanent wasbare zwenkwielen en wielen gemaakt van roestvrij staal. Daarnaast zijn veel van onze ontwikkelingen gebaseerd op hydrolysebestendige materialen die hun eigenschappen en functionaliteit behouden, zelfs na langdurige blootstelling aan water, en die dankzij hun uitstekende eigenschappen helpen de vorming van potentieel schadelijke bacteriën, virussen, schimmels en andere pathogene kiemen te verminderen.
Nog een oplossing uit ons portfolio om hygiënenormen te helpen handhaven: niet-strepende wielen met verminderde slijtage. Ze laten minder resten achter op vloeren en vormen een belangrijke bouwsteen om kruisbesmetting tussen verschillende zones te voorkomen.
WeAssist™ won de Red Dot Award voor Product Design 2025
Onze pioniersgeest en onze moed om te veranderen zijn beloond: met WeAssist hebben we een innovatief zwenkwielsysteem ontwikkeld dat nieuwe maatstaven zet in bed- en patiëntentransport – en dat nu is bekroond!
De Red Dot Design Award is een van de belangrijkste designwedstrijden ter wereld. In de categorie Product Design worden elk jaar de beste industrieel vervaardigde producten geselecteerd.
En in 2025 hoorde WeAssist erbij! Eind 2024 voor het eerst aan een breed publiek voorgesteld op MEDICA in Düsseldorf, is onze mobiliteitsoplossing al goed op weg om een groot succes te worden.