- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op Materiaal loopvlak
-
Pneumatische wielen
Pneumatische wielen
Zwenkwiel 260 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een pneumatische band, blokprofiel loopvlak en rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 260 mm en een totale hoogte van 310 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 300 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bokwiel 260 mm
De Alpha Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging die zorgt voor een stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam gecombineerd met een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping, ondersteund door een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 260 mm en de totale hoogte van het wiel is 310 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware tot zware industriële toepassingen.
Voordelen van pneumatische zwenkwielen
Pneumatische wielen zijn ontworpen om uitzonderlijke schokabsorptie en soepele mobiliteit te bieden, zelfs op oneffen oppervlakken of buitenoppervlakken. Hun luchtgevulde banden dempen ladingen tegen trillingen en schokken en beschermen zo zowel de vervoerde goederen als de toepassing zelf. Dit maakt ze tot een uitstekende keuze voor toepassingen waarbij comfort, laadveiligheid en geluidsreductie belangrijke factoren zijn.
De pneumatische wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Superieure schokabsorptie - Pneumatische wielen maken gebruik van luchtgevulde banden om ladingen tegen schokken en trillingen op te vangen. Dit is ideaal voor het vervoer van kwetsbare goederen of gevoelige apparatuur over oneffen oppervlakken of buitenoppervlakken.
Soepele en stille werking: het zachte, flexibele loopvlak vermindert het rolgeluid en zorgt voor soepele bewegingen, zelfs op ruw terrein. Dit maakt pneumatische zwenkwielen zeer geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen en voor gebruik op gemengde oppervlakken.
Uitstekende tractie op oneffen oppervlakken - Met blok- of geribbelde profielprofielen zorgen pneumatische wielen voor een betrouwbare grip op buitenpaden, grind of onregelmatige vloeren. Dit zorgt voor een stabiele, gecontroleerde bediening, zelfs in uitdagende omgevingen.
Bescherming van vloeren en apparatuur: het zachte bandmateriaal helpt de botskrachten te minimaliseren en beschermt zowel de vervoerde voorwerpen als de oppervlakken waarover ze reizen. Ze verdelen ook het gewicht over een groter oppervlak en oefenen minder druk uit op de vloer. Dit voorkomt schade aan vloeren en vermindert de slijtage van de behandelingsapparatuur.
Soorten pneumatische zwenkwielen
Pneumatische wielen zijn verkrijgbaar in zwenkbare en vaste versies met profiel- of profielprofielen, elk ontworpen om te voldoen aan specifieke mobiliteits- en oppervlakte-eisen. Hieronder staan de verschillende soorten pneumatische wielen en hun belangrijkste voordelen:
Pneumatische wielen met blokprofiel
Pneumatische wielen met blokprofiel bieden maximale tractie en stabiliteit op oneffen, zachte oppervlakken of buitenoppervlakken. Het profielontwerp zorgt voor een stevige grip bij het navigeren op grind, gras of ruwe grond, waardoor het risico op uitglijden onder belasting wordt verminderd. Ze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals afvalverwijderingsapparatuur, containerbouw en meer, waarbij veilig verkeer over buiten- of onverharde oppervlakken essentieel is. Onze Alpha is verkrijgbaar met een pneumatisch wiel van 260 mm met blokprofiel. Met behulp van een draaibare behuizing van staalplaat kan dit zwenkwiel statische belastingen tot 300 kg en lasten tot 150 kg aan met een snelheid van 4 km/u.
Pneumatische wielen met lijnprofiel
Pneumatische wielen met lijnprofiel zijn geoptimaliseerd voor soepel rollen en richtingsstabiliteit. Het geribbelde loopvlak vermindert de rolweerstand, waardoor het gemakkelijker wordt om apparatuur over stevige buitenoppervlakken zoals verharde paden, asfalt of beton te duwen of te slepen. Deze wielen worden vaak gebruikt in de detailhandel, logistiek en magazijnomgevingen, waardoor ladingen efficiënt over gemengde industriële oppervlakken kunnen worden verplaatst. Onze Alpha is verkrijgbaar met een 200 mm pneumatisch wiel met lijnprofiel. Met behulp van een draaibare of vaste behuizing van staalplaat is dit zwenkwiel geschikt voor statische belastingen tot 150 kg en ladingen tot 75 kg met een snelheid van 4 km/u.
Pneumatische vaste wielen
Vaste pneumatische wielen zorgen voor een rechte geleiding en stabiliteit, waardoor ze een essentiële keuze zijn voor zware lasten of apparatuur die voorspelbare paden moet afleggen. In combinatie met zwenkwielen aan de andere kant van de trolley of apparatuur vormen ze een betrouwbare combinatie voor begeleid transport. Onze Alpha is verkrijgbaar met een vaste behuizing van staalplaat, voorzien van een 200 mm pneumatisch wiel met lijnprofiel.
Pneumatische zwenkwielen
Zwenkbare pneumatische zwenkwielen bieden uitstekende wendbaarheid, waardoor toepassingen in krappe ruimtes kunnen navigeren en soepel van richting kunnen veranderen, zelfs op oneffen terrein. Hun luchtgevulde banden absorberen schokken en trillingen en beschermen zo gevoelige goederen tijdens het gebruik. Ze worden vaak gebruikt op rolkooien, postlogistieke systemen en mobiele buitenapparatuur. Onze Alpha is verkrijgbaar met een draaibare behuizing van staalplaat, voorzien van een pneumatisch wiel met lijnprofiel of blokprofiel.
Toepassingsgebieden voor pneumatische zwenkwielen
Pneumatische wielen worden overal gebruikt waar schokabsorptie, geluidsreductie en soepele mobiliteit op oneffen terrein vereist zijn. Hun luchtgevulde banden beschermen gevoelige ladingen en apparatuur, waardoor ze bijzonder waardevol zijn voor industriële en logistieke toepassingen. In industriële omgevingen worden pneumatische zwenkwielen gemonteerd op afvalverwijderingsapparatuur, containerbouweenheden, werktuigbouwmachines en meer, waardoor betrouwbaar transport over buitenterreinen en ruwe vloeren mogelijk is. Door hun trillingsdempende eigenschappen zijn ze ook geschikt voor keramiek- en glasfabrikanten, waar delicate goederen met zorg moeten worden behandeld. In logistieke toepassingen zorgen pneumatische wielen voor een soepele verwerking van rolpallets en -poppen, rolkooien en postlogistieke systemen, waardoor een veilige en efficiënte verplaatsing van materialen tussen magazijnen, laadkades en buitentransportgebieden wordt ondersteund.