Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging die zorgt voor een stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam gecombineerd met een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping, ondersteund door een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 260 mm en de totale hoogte van het wiel is 310 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware tot zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3488PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438246
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
310 mm
Totaal gewicht
3,5 kg
Productnaam
Alpha
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
14 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
160 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Wiel
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging