- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Accessoires voor Mobiliteitsoplossingen
-
Voetbescherming voor wielen
Voetbescherming voor wielen
Accessoire
De voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om bescherming te bieden tegen beschadiging van vloeroppervlakken en het wiel zelf. Dit robuuste accessoire heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een stabiele en duurzame constructie zonder overmatige belasting van het zwenkwiel. De voetbescherming wordt eenvoudig gemonteerd en biedt effectieve bescherming tijdens transport en gebruik.
Accessoire
De voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om bescherming te bieden tegen beschadiging van vloeroppervlakken en het wiel zelf. Dit robuuste accessoire heeft een gewicht van 0,67 kg en zorgt voor een stabiele basis die de druk gelijkmatig verdeelt over het contactoppervlak. De voetbescherming voorkomt krassen en deuken op gevoelige vloeren en vermindert trillingen tijdens transport.
Accessoire
De voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik met zwenkwielen om de vloer te beschermen tegen beschadiging en slijtage. Dit hoogwaardige beschermingssysteem heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een effectieve barrière tussen het zwenkwiel en het vloeroppervlak. De voetbescherming voorkomt krassen, deuken en andere vormen van mechanische schade die kunnen ontstaan door het gebruik van zwenkwielen op gevoelige vloermaterialen.
Accessoire
De voetbescherming is een essentieel accessoire dat specifiek is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen om optimale bescherming en functionaliteit te bieden. Dit lichtgewicht component met een gewicht van 0 kg zorgt voor effectieve bescherming van de zwenkwielvoet tegen mechanische beschadiging, slijtage en externe invloeden tijdens gebruik in industriële en commerciële toepassingen.