Rubber
Wiel 200 mm
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 15 mm, en het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 280 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. De naf heeft een lengte van 58 mm en is uitgerust met een rollager, terwijl de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en is uitgerust met een as met een gatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 26,5 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het wiel is geschikt voor montage op een as met een gatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 120 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is ideaal voor toepassing in steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech-wiel is een wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 55 mm, uitgevoerd met een elastische band in niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een aluminium lichaam en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 480 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 12 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen lichaam met rollager en massief zwart rubber loopvlak. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 140 kg en een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een glijlager. De asgatdiameter bedraagt 20,1 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit thermoplastisch rubber voor optimale duurzaamheid en grip. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. Dit wiel is ontworpen voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, wat het ideaal maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Elastech-wiel is een wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorapplicaties garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorapplicaties garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorsystemen garandeert. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM-toepassingen, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 12 mm, en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 20 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische draagcapaciteit bedraagt 410 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 205 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Frequently Asked Questions
Voordelen van rubberen wielen
Rubberen wielen zijn een veelzijdige en veelgebruikte oplossing voor soepele, gecontroleerde en betrouwbare mobiliteit. Bij TENTE omvat ons portfolio een verscheidenheid aan rubbersamenstellingen en profielontwerpen — van zachte, elastische mengsels die uitstekende vloerbescherming en comfort bieden tot hardere, slijtvaste rubbers die zijn geoptimaliseerd voor duurzaamheid en efficiënt rollen. Door de juiste rubberhardheid en het juiste profielprofiel te kiezen voor de werkomgeving, kunt u de perfecte balans bereiken tussen grip, geluidsreductie, rolweerstand en levensduur — waardoor deze wielen kunnen worden aangepast aan uiteenlopende prestatie-eisen.
De rubberen zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Veelzijdige grip en tractie — Afhankelijk van de rubbersamenstelling kunnen deze wielen een uitstekende hechting aan het oppervlak bieden, waardoor slippen op gladde of licht oneffen vloeren wordt verminderd. Zachtere compounds verbeteren de tractie, terwijl hardere rubbers prioriteit geven aan de rolefficiëntie.
Vloerbescherming — De rubberen opties die geen strepen achterlaten, voorkomen slijtage en beschadiging op gevoelige vloeren en zorgen zo na verloop van tijd voor een schone, professionele uitstraling.
Geoptimaliseerd geluid en comfort — Zachtere rubberen loopvlakken dempen op natuurlijke wijze trillingen en rolgeluid, vooral op harde, gladde oppervlakken zoals tegels of gepolijst beton. Hardere verbindingen genereren iets meer geluid, maar zorgen voor een betere efficiëntie en duurzaamheid op robuuste vloeren.
Efficiënte rolprestaties — Met de juiste combinatie van profielhardheid en vloercompatibiliteit minimaliseren rubberen wielen de rolweerstand, waardoor ze zeer geschikt zijn voor veelvuldig transport en betrouwbaarheid op lange termijn.
Soorten rubberen wielen
Rubberen wielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan uitvoeringen, loopvlaksamenstellingen en draagvermogens, waardoor het mogelijk is om de ideale oplossing te kiezen voor bijna elke mobiliteitsvereiste. Bij TENTE omvat ons portfolio opties van kleine, lichtgewicht wielen voor compacte toepassingen tot robuuste oplossingen die zijn gebouwd voor hoogwaardige apparatuur. Hoewel het loopvlakmateriaal en het wielontwerp sleutelfactoren zijn voor de prestaties, speelt het type behuizing waarin de wielen worden gebruikt ook een cruciale rol bij het bepalen van hun totale draagvermogen, duurzaamheid en gebruiksgeschiktheid. De keuze van de juiste combinatie van wiel en behuizing zorgt voor optimale functionaliteit, veiligheid en levensduur. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten rubberen zwenkwielen:
Kleine rubberen wielen
Kleine rubberen wielen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een compact formaat en gecontroleerde manoeuvreerbaarheid vereist zijn. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende loopvlakken en hardheidsniveaus van rubbersamenstelling, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan verschillende vloeromstandigheden en prestatiebehoeften. Draagvermogen en duurzaamheid variëren aanzienlijk, afhankelijk van zowel het wielontwerp als het type behuizing waarmee ze zijn gecombineerd. Lichtgewicht plastic behuizingen zijn bijvoorbeeld geschikt voor situaties met een lagere belasting, terwijl versterkte stalen behuizingen een grotere sterkte en stabiliteit mogelijk maken. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn onze DIK-wielen die het massieve TENTE Puretech-rubber zonder strepen als loopvlakmateriaal gebruiken. Deze kleine rubberen wielen maken gebruik van een wielbehuizing van plaatstaal en zijn verkrijgbaar met een wieldiameter van 50 mm als kleinste optie. Deze wielen worden vaak gebruikt in onze Agila of Agila twin-zwenkwielen.
Stevige rubberen wielen
Massief rubberen wielen zijn ontworpen voor uitstekende stabiliteit en slijtvastheid. Afhankelijk van de hardheid van het loopvlak kunnen ze zorgen voor uitgebalanceerde prestaties tussen rolefficiëntie, grip en trillingsdemping. Deze wielen worden vaak gebruikt in omgevingen waar betrouwbaarheid en consistentie cruciaal zijn. In combinatie met robuuste behuizingstypes, zoals zwaar geperst staal, kunnen massieve rubberen wielen aanzienlijk hogere belastingscapaciteiten ondersteunen met behoud van een lange levensduur. Onze FVP-wielen met Puretech massief rubber zijn een voorbeeld uit ons productportfolio. Ze zijn verkrijgbaar met wieldiameters tot 300 mm en zijn bestand tegen statische belastingen tot 1600 kg, 960 kg bij 4 km/u en 800 kg bij 6 km/u. Deze massieve rubberen wielen worden vaak gebruikt in onze Kappa- of Kappa lastwielen.
Toepassingsgebieden voor rubberen wielen
Rubberen wielen worden in een groot aantal verschillende industrieën gebruikt dankzij hun aanpassingsvermogen en prestaties. Hun geschiktheid voor specifieke toepassingen hangt af van factoren zoals de hardheid van het loopvlak, de wielmaat en het type zwenkwielbehuizing dat wordt gebruikt. In zorgomgevingen worden ze vaak gemonteerd op patiëntenliften, fauteuils, behandelstoelen, nachtkastjes en douchestoelen, waardoor ze een soepele, stille mobiliteit bieden en tegelijkertijd gevoelige vloeren beschermen. In industriële omgevingen ondersteunen rubberen wielen geautomatiseerde pendelsystemen, vorkheftrucks en rolcontainers, waardoor betrouwbare rolprestaties worden geleverd op verschillende ondergronden. In meubels en mobiele toepassingen worden ze vaak geïntegreerd in cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen en meubels, wat zorgt voor een comfortabele bediening en een geluidsarme bediening. Door de juiste hardheid van het loopvlak te selecteren en deze af te stemmen op het vloertype, kunnen rubberen zwenkwielen worden geconfigureerd voor optimale prestaties — van kwetsbare binnenoppervlakken die geen markerende eigenschappen vereisen tot veeleisende industriële omgevingen waar duurzaamheid en efficiënt rollen essentieel zijn.