Wiel 125 mm
Elastech
Order number:
190010808
Productnummer:
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. He...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel voor castortoepassing met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak bestaat uit een elastische band, niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd materiaal, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polyamide. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading