- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
- Zorgmeubilair
-
Mobilisatie en speciale behoeften
Mobilisatie en speciale behoeften
Zwenkwiel 100 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en nauwkeurige stuurbaarheid essentieel zijn. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stabiele en veilige montage in het frame van de drager. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers in het draailager, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig om zijn as kan draaien en de bewegingsvrijheid behouden blijft. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en vloerbescherming. De wielbody is eveneens vervaardigd uit polyamide en is gecombineerd met precisie kogellagers in de wielas voor een lage rolweerstand. De totale hoogte van het wiel bedraagt 120 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg per wiel. Bij dynamische belasting bedraagt de capaciteit 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, behandelstoelen en kantoormeubilair.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassingen die een precieze, stabiele en soepele beweging vereisen. De bevestiging van het product bestaat uit een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, die zorgt voor een stevige en betrouwbare montage in het frame van de drager. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers die de zwenkbeweging van het wiel vloeiend en nauwkeurig mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat een goede grip, geluidsreductie en bescherming van de vloer biedt. Het wiellichaam is eveneens van polyamide en wordt gecombineerd met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand. De totale hoogte van het product bedraagt 120 mm. De statische belastingscapaciteit is 240 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, medicatiewagens, zorgbedden en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan professionele omgevingen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage aan het frame van het voertuig of het apparaat. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en richting kan wijzigen. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor goede grip, geruisloos rollen en bescherming van vloeren. Het wiel heeft een totale hoogte van 124 mm, gemeten vanaf de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, echografieapparatuur en kantoormeubilair.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Het Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor een breed scala aan professionele toepassingen. De bevestiging bestaat uit een vaste kraagpen met een ronde uitvoering, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage van het wiel. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de bewegingsvrijheid behouden blijft. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een lage rolweerstand en een stille werking. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers en het wielframe is eveneens vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 145 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, behandelstoelen en echografieapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Het Linea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact, betrouwbaar rolelement voor professionele toepassingen. De bevestiging is uitgevoerd als een vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stevig en eenvoudig in het draagframe of onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en is voorzien van een draailager met precisie kogellagers, zodat het richtingsslot soepel, nauwkeurig en stabiel functioneert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers in de wielnaaf. De loopvlak is vervaardigd uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een zachte, geruisloze loopeigenschap en een goede grip op uiteenlopende ondergronden, terwijl het wiellichaam van polyamide is gemaakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 145 mm. De statische belastbaarheid is 260 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en patiëntenliften.
Zwenkwiel 100 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen, echografieapparatuur en diverse andere medische en institutionele apparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel 125 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 143 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 110 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 220 kg. Dit maakt het geschikt voor diverse professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, behandelstoelen en medische wagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het Linea wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op diverse apparatuur. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele zwenkbeweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolprestaties biedt, terwijl precisie kogellagers zorgen voor optimale draaibeweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische belastbaarheid bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware medische en professionele apparatuur.
Zwenkwiel 125 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit maakt het geschikt voor diverse professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, behandelstoelen en medische wagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel 100 mm
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor een breed scala aan mobiele toepassingen. De bevestiging is uitgevoerd als een rechthoekige plaat met gatafstand tussen de boutgaten (VS), waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of chassis van het apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers in de wielnaaf voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en bescherming van vloeren, terwijl de wielkern van polyamide is gemaakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 124 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 240 kg en een dynamische belastbaarheid van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Het Linea wiel is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor professionele toepassingen waarin stabiliteit en veilige positionering essentieel zijn. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat met een gatafstand tussen de boutgaten VS, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel of frame van het apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers in het zwenklager, zodat de zwenking soepel en nauwkeurig verloopt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een gelijkmatige loopstabiliteit. De loopvlakking is uitgevoerd in gespoten polyurethaan, dat zorgt voor goede grip, geruisarme beweging en bescherming van vloeren, terwijl het wiellichaam van polyamide is gemaakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 148 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 260 kg, en de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea wiel is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, medicatiewagens, patiëntenliften, chirurgische robots en beademingsapparatuur.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan zorg-, technische en kantooromgevingen. De bevestiging van het wiel bestaat uit een rechthoekige plaat, waarmee het eenvoudig op het frame of onderstel van de drager kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een draailager van precisie kogellagers, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige rotatie rond de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat een goede grip, geluidsreductie en vloerbescherming biedt. Het wiellichaam is eveneens uit polyamide vervaardigd en wordt gelagerd op precisie kogellagers voor een lage rolweerstand. De totale hoogte van het samenstel bedraagt 124 mm. De statische belastingcapaciteit bedraagt 240 kg per wiel, terwijl de dynamische belastingcapaciteit 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Het Linea is een wiel met richtingsslot, uitgevoerd als een compact en betrouwbaar wiel voor professioneel gebruik. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat met een gatafstand tussen de boutgaten (VS), waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het chassis of frame van de toepassing kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel rond de richtingsas. Het loopvlak van het wiel bestaat uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam eveneens uit polyamide is vervaardigd. De wieldiameter bedraagt 100 mm en het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel is 124 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 120 kg is bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Het Linea is een wiel met richtingsslot, uitgevoerd als een compact en robuust rolelement voor professioneel gebruik. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het frame of onderstel van het apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers in het zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de richting vrijwel direct kan volgen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een lage rolweerstand en een geruisloze werking op diverse ondergronden. De wielbody is eveneens van polyamide en de wielas is gelagerd met precisie kogellagers voor een lange levensduur en een gelijkmatige loopbaan. De totale hoogte van het wiel bedraagt 148 mm, gemeten vanaf het montagevlak tot aan het laagste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg per wiel, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg per wiel bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit product is geschikt voor toepassing in onder meer anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, computers op wielen en ziekenhuizen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
De Linea is een wiel met richtingsslot en vormt een compact, betrouwbaar wieltype voor professioneel gebruik. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat met een gatafstand tussen de boutgaten VS, waarmee de wielunit eenvoudig en stabiel op het onderstel of frame wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers in het zwenklager, zodat het wiel soepel en nauwkeurig om zijn as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een geruisloze loop en bescherming van de vloer. Het wiellichaam is eveneens vervaardigd uit polyamide en wordt gedragen door precisie kogellagers voor een lange levensduur en een lage rolweerstand. De totale hoogte van het wiel bedraagt 148 mm, gemeten van de montagevlak tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid bedraagt 260 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 130 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de Linea geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, medicatiewagens, zorgbedden, computers op wielen en chirurgische robots.
Zwenkwiel 125 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 130 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, kantooromgevingen en industriële settings.
Zwenkwiel 100 mm
Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Het product Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn. De bevestiging van het wiel gebeurt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel van het apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en eenvoudig van richting kan veranderen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en bescherming van vloeren. Het wiellichaam is eveneens vervaardigd uit polyamide, terwijl de wielas is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal, die duurzaamheid en een lage rolweerstand waarborgen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 118 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 240 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea-wiel is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, medicatiewagens, zorgbedden, echografieapparatuur en kantoormeubilair.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea behoort tot de categorie Wielen met Richtingsslot en is ontworpen voor professioneel gebruik in zorg- en technische omgevingen. De bevestiging verloopt via een Boutgat, waardoor de montage op het frame stevig en eenvoudig uitvoerbaar is. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat Precisie kogellagers die de zwenkbeweging van het wiel mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 118 mm. De statische belasting bedraagt 240 kg en de dynamische belasting 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het totaalontwerp is afgestemd op intensief gebruik in zorgomgevingen. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften en behandelstoelen.
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassing in een breed scala aan professionele omgevingen. De bevestiging van het wiel geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel of frame gemonteerd kan worden. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers, die de zwenkbeweging soepel en nauwkeurig laten verlopen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal. De loopvlakken bestaan uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een lage rolweerstand en een gecontroleerde geluidsontwikkeling. Het wielgestel heeft een totale hoogte van 118 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, zorgbedden, dialysewagens, medicatiewagens en chirurgische robots.
Zwenkwiel 100 mm
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel compacte afmetingen. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
De Linea is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan professionele en zorgomgevingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorgbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, patiëntenliften, chirurgische robots en beademingsapparatuur. De bevestiging van het wiel geschiedt via een Vaste Kraagpen, rond, die een stabiele en betrouwbare koppeling met het frame van de drager waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit Polyamide en is voorzien van een zwenklager met Precisie kogellagers, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en bescherming van de vloer. De wielschijf is vervaardigd uit Polyamide en het lager bestaat uit Precisie kogellagers Roestvrij, wat bijdraagt aan corrosiebestendigheid en een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 120 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg per wiel, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.