Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Linea is een wiel met totale vergrendeling uit het segment wielen met totale vergrendeling, ontworpen voor hoogwaardige mobiliteitstoepassingen. De bevestiging van het product is uitgevoerd als een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stabiel en spelingvrij in het frame of de onderstel van het apparaat kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers die de zwenkbeweging van het wiel soepel en nauwkeurig geleiden. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gespoten, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en vloerbescherming. Het wiel zelf is opgebouwd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, waardoor de rol- en draaieigenschappen duurzaam blijven. De totale hoogte van het product bedraagt 120 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 240 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 120 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens en chirurgische robots.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
120 kg
Statisch Draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
120 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,93 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Vaste Stift, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
40 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
216 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
108 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm biedt dit wiel compacte afmetingen. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Het Linea is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor toepassing in professionele en zorggerelateerde omgevingen. De bevestiging wordt gerealiseerd via een vaste kraagpen, rond, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare koppeling met het draagconstructie van het apparaat. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat precisie kogellagers die de zwenkbeweging van het wiel soepel en nauwkeurig mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van gespoten polyurethaan, dat een goede grip en geruisloze werking biedt. Het wiellichaam is eveneens vervaardigd uit polyamide, terwijl het wiel is uitgerust met roestvrijstalen precisie kogellagers voor een lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 120 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg, en de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Linea wiel is geschikt voor onder meer anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, echografieapparatuur en kantoormeubilair.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg