- Home
- Industrie
- Levensstijl
- Meubels en design
-
Bureaustoelen
Bureaustoelen
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Het product Lumina betreft Wielen met Lastafhankelijke rem, bedoeld voor Nachtkastjes, Meubels, Mediameubels, Kantoormeubilair en Bureaustoelen. De fitting is uitgevoerd als Kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel stabiel en vast in het meubelframe wordt bevestigd. De behuizing wordt gevormd door een Kraagpen, draaiend, vervaardigd uit Zink-die-casting / Aluminium, die een soepele en betrouwbare draaibeweging mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een Glijlager met Afstandsbuis, wat zorgt voor een rustige loop met beperkte wrijving. Het loopvlak is vervaardigd uit Thermoplastisch rubber, terwijl het wielgedeelte is opgebouwd uit Polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 59 mm, wat de inbouwmaten in het meubel bepaalt. De statische belastingscapaciteit is 80 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze waarden bepalen de geschikte toepassing onder normale gebruiksomstandigheden.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Het Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging verloopt via een kraagpen met gripring en kraag, waarmee het wiel eenvoudig in het meubelstuk kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en bevat een draaiende kraagpen, zodat het wiel vrij kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. Het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polypropyleen, terwijl het loopvlak identiek is aan het wiel, wat zorgt voor een consistente materiaalovergang. De totale hoogte van het product, gemeten van onderzijde tot bovenzijde, bedraagt 61 mm. De maximale belastbaarheid is niet opgenomen in de beschikbare productgegevens en dient daarom bij de fabrikant te worden opgevraagd voordat het wiel wordt gedimensioneerd.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 75 mm
Het Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging wordt gerealiseerd met een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel stevig in het meubelframe wordt gefixeerd en eenvoudig te monteren is. De behuizing bestaat uit polyamide en bevat een draaiende kraagpen, zodat het wiel vrij kan draaien rond de verticale as en zich soepel laat sturen. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waardoor de wrijving laag blijft en het wiel betrouwbaar functioneert. De loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel en de wielbehuizing is eveneens vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 77 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor een zorgvuldige en stabiele verplaatsing van meubels. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag, die het wiel stevig in het meubel verankert. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een draaiend kraagpen-lagerwerk, waardoor het wiel vrij om de verticale as kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, zodat de wrijving en slijtage beperkt blijven. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een geluidsarme loopeigenschap op diverse ondergronden. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm, wat bij het inbouwen in het meubel in acht moet worden genomen. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld als zwenkwiel voor het verplaatsen van meubels en apparatuur. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in het meubelframe of de behuizing kan worden gemonteerd. De behuizing, die draaibaar is opgehangen via een kraagpen, draaiend, is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor een lichte constructie met goede chemische bestendigheid en vormvastheid. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waardoor het wiel soepel en wrijvingsarm kan roteren. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel zelf, en het wielhuis is eveneens van polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel van het type Wielen met Lastafhankelijke rem, dat is bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging van het product vindt plaats via een Kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en betrouwbare verankering in het meubel en de gripring helpt om het product na montage op zijn plaats te houden. De behuizing is uitgevoerd als Kraagpen, draaiend, waardoor het wiel vrij om zijn verticale as kan draaien en kan oriënteren op de bewegingsrichting, en de behuizing is vervaardigd uit polypropyleen, een slagvast en chemisch bestendig kunststof. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een Glijlager met Afstandsbuis, dat een gelijkmatige loopweg en een constante wrijving garandeert. Het loopvlak is uitgevoerd in Identiek aan Wiel, terwijl het wielcorpus is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 55 mm, gemeten van het onderste punt van het wiel tot het bovenste punt van de bevestiging. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 40 kg bedraagt.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel van het type Wielen met Lastafhankelijke rem, bedoeld voor meubels waarbij verplaatsbaarheid en stabiliteit belangrijk zijn. De bevestiging gebeurt via een Kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en veilige verbinding met het meubelstuk. De behuizing is uitgevoerd als Kraagpen, draaiend, en is vervaardigd uit Polypropyleen, waardoor het wiel vrij om de as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een Glijlager met Afstandsbuis. Het loopvlak bestaat uit Identiek aan Wiel, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte bedraagt 55 mm. De statische belastingcapaciteit is 80 kg, en de dynamische belastingcapaciteit is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Lumina is geschikt voor Nachtkastjes, Meubels, Mediameubels, Kantoormeubilair en Bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor een gecontroleerde en stabiele beweging van meubels en apparatuur. De bevestiging van het wiel wordt gerealiseerd met een kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding met het frame of de onderzijde van het meubelstuk. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en bevat een draaiend kraagpenlager, waardoor het wiel vrij om zijn verticale as kan draaien en flexibel kan worden gestuurd. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat een soepele rotatie en een lange levensduur waarborgt. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, elektrisch geleidend, waardoor het wiel geschikt is voor toepassingen waarbij statische ontlading moet worden beperkt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 54 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld als rolwiel voor meubelen. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in een meubelstuk kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een draaiend kraagpen-draailager, zodat het wiel vrij om de verticale as kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en beschikt over een glijlager met afstandsbuis, waardoor het wiel soepel en betrouwbaar roteert. De loopvlak van het wiel is uitgevoerd in thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 54 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Het Lumina is een wiel van het type Wielen met Lastafhankelijke rem. De bevestiging van het wiel gebeurt via een Kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel stevig en betrouwbaar op het meubelstuk kan worden aangebracht. De behuizing is vervaardigd uit Zink-die-casting / Aluminium en voorzien van een Kraagpen, draaiend, die een vrije draaibeweging van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een Glijlager met Afstandsbuis voor een soepele loopwerking. Het loopvlak is van Identiek aan Wiel, dus van hetzelfde materiaal als het wiel zelf, terwijl het wielhuis is opgebouwd uit Polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte van het complete wiel bedraagt 59 mm. De maximale belasting per wiel is niet vermeld in de productgegevens en dient daarom bij de fabrikant te worden opgevraagd voordat het wiel wordt gedimensioneerd. Het Lumina is geschikt voor toepassingen in Nachtkastjes, Meubels, Mediameubels, Kantoormeubilair en Bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 65 mm
Het Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem en is bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige verankering in het meubelstuk. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiende kraagpen, waardoor het wiel vrij kan draaien rond de verticale as en eenvoudig kan worden gemanoeuvreerd. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een soepele rotatie onder belasting. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel zelf, en het wiellichaam is eveneens vervaardigd uit polyamide. Qua afmetingen bedraagt de totale hoogte van het product 68 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 50 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 75 mm
Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging verloopt via een kraagpen met gripring en kraag, waarmee het wiel stevig in het meubel wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draaiende kraagpen, die zorgt voor een vrije draaibeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wielgedeelte is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 77 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging verloopt via een kraagpen met gripring, uitgevoerd met kraag, waarmee het wiel stevig in de meubelconstructie kan worden gemonteerd. Het behuizingsgedeelte van het wiel is vervaardigd uit zink-die-casting / aluminium en voorzien van een draaiende kraagpen, zodat het wiel vrij om de verticale as kan draaien en flexibel reageert op bewegingen van het meubel. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De loopvlak van het wiel is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel, terwijl het lichaam van het wiel uit polypropyleen bestaat. De totale hoogte van het wiel bedraagt 59 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageflens. Het wiel is ontworpen voor een statische belasting van maximaal 80 kg per wiel. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale belasting 40 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging wordt verzorgd door een kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stevige en betrouwbare montage in het meubelframe. De behuizing van het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en bevat een draaiende kraagpen, waardoor het wiel vrij om de verticale as kan draaien en flexibel kan worden gestuurd. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in elektrisch geleidend polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 61 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg, en de dynamische belastingscapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Het Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, dat is ontworpen voor een veilige en stabiele beweging van meubels op vloeren. De bevestiging van het wiel gebeurt via een kraagpen met gripring en kraag, die zorgt voor een stevige verankering in het meubelframe en een betrouwbare positionering van het wiel. De kraagpen is draaiend uitgevoerd, waardoor het wiel vrij kan zwenken en de bewegingsrichting eenvoudig kan aanpassen. Het behuizingsmateriaal is polypropyleen, een slagvast en chemisch bestendig kunststof die een lichte maar duurzame constructie waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat een soepele rotatie mogelijk maakt. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 65 mm
Het Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem en is bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging wordt gerealiseerd met een kraagpen met gripring, uitgevoerd met kraag, waarmee het wiel stevig in het meubel wordt geplaatst. De behuizing bestaat uit polyamide en bevat een kraagpen, draaiend, die een vrije draaiing van het wiel om de verticale as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, zodat de wrijving tijdens het rollen beperkt blijft. Het loopvlak is vervaardigd uit hetzelfde materiaal als het wiel, en het wiellichaam is eveneens van polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm, gemeten vanaf het onderste punt van het wiel tot de bovenzijde van de montagepen. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 100 kg. Bij dynamische belasting is de maximale capaciteit 50 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 65 mm
Het product Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor het gecontroleerd verplaatsen van meubels. De bevestiging verloopt via een kraagpen met gripring en kraag, die het wiel stevig in de opening van het meubel fixeert. De behuizing is uitgevoerd als draaiende kraagpen en is vervaardigd uit polyamide, waardoor het wiel in de bevestiging vrij kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor een soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm, zodat het compact onder het meubel past. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastbaarheid 50 kg. Deze waarden vormen een richtlijn voor het ontwerp en de toepassing. Het product is geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 75 mm
Het Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met gripring en kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in het meubelframe of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een draaiende kraagpen, waardoor het wiel vrij over het oppervlak kan draaien en zwenken. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een soepele en betrouwbare rotatie onder belasting. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en het wiellichaam bestaat uit polyamide, elektrisch geleidend, zodat statische ladingen contolled kunnen worden afgevoerd. De totale hoogte van het product bedraagt 77 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 100 kg. Bij een snelheid van 3 km/h bedraagt de dynamische belastbaarheid 50 kg.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen als meubelwiel voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging wordt verzorgd door een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubel kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en bevat een draaiende kraagpen, zodat het wiel vrij om de verticale as kan zwenken en de wielrichting bij verplaatsing volgt. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber dat elektrisch geleidend is, waardoor statische ladingen kunnen worden afgevoerd. Het wiellichaam is eveneens uit elektrisch geleidend polypropyleen vervaardigd en het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. De statische belastbaarheid van het wiel is 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 65 mm
Het Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem en wordt toegepast in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in het meubel of de stoel wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een kraagpen, draaiend, die een vrije draaibeweging van het wiel om de verticale as mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor een soepele loop en een constante afstand tussen de bewegende delen. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in polyamide, elektrisch geleidend. Het totale hoogte-afmeting van het product bedraagt 68 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg per wiel. Bij een snelheid van 3 km/h is de dynamische belastbaarheid 50 kg per wiel.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 65 mm
Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem en vormt een compact onderdeel voor meubels die frequent verplaatst moeten worden. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring en kraag, waarmee het wiel stevig in het meubel wordt gemonteerd. De behuizing bestaat uit polyamide en bevat een draaiend kraagpenlager, zodat het wiel vrij om de as kan roteren en eenvoudig stuurbaar blijft. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De loopvlak is identiek aan het wiel zelf, terwijl het wielmateriaal van elektrisch geleidend polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 68 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg per wiel, en de dynamische belasting bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem, ontworpen voor een zachte en stabiele verplaatsing van meubels. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel eenvoudig en stevig in de meubelconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een draaiende kraagpen, zodat het wiel vrij kan roteren en eenvoudig van richting kan veranderen. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat zorgt voor een goede grip en een lage geluidsontwikkeling op diverse ondergronden. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat een soepele en betrouwbare draaibeweging waarborgt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm, wat het geschikt maakt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. De statische belastbaarheid bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 40 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Zwenkwiel met lastafhankelijke rem 65 mm
Stylea is een wiel met lastafhankelijke rem, bedoeld voor lichte tot middelzware toepassingen. Het bevestigingsdeel is een kraagpen met gripring, met kraag, waarmee het wiel stabiel in het meubel of draagframe wordt gemonteerd. Deze uitvoering met kraag zorgt voor een stabiele positionering en borging. De behuizing bestaat uit een draaiende kraagpen van polyamide, die een vrije rotatie om de verticale as en een soepele aansturing van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De loopvlak is vervaardigd uit thermoplastisch rubber en het wielframe uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 68 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 100 kg, de dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen.