Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het zwenkwiel is 148 mm. De dynamische draagkracht is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bedraagt. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352283
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
130 kg
Statisch Draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
148 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat, USA boutgat afstand
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
76 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
72 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
52 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
44,5 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
52 mm
Uitzwenking
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

Het Linea Accessoire is een hoogwaardig onderdeel dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare oplossing voor diverse industriële en commerciële toepassingen. Dit accessoire combineert duurzame materialen met precisie-engineering om optimale prestaties en lange levensduur te garanderen. Het Linea Accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard zwenkwielconfiguraties, waardoor het een veelzijdige keuze vormt voor professionals die hun wielsystemen willen upgraden of aanpassen. Met aandacht voor detail en vakmanschap geleverd, ondersteunt dit accessoire efficiënte werking onder verschillende belastingscondities.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

De Linea is een wiel ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en beschikt over een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare beweging. De totale hoogte van het product bedraagt 148 millimeter. Het wiel kan een statische belasting van 260 kilogram dragen en een dynamische belasting van 130 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS bevestiging voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van Precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een Polyamide wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten loopvlak en Precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en kantooromgevingen.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het product is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype met gatafstand tussen boutgat VS. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers als lager, met een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide lichaam, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 148,5 millimeter. De statische draagcapaciteit is 260 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 130 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg