Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Elastech-wiel is een wiellichaam met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in staal en ijzer met een elastische band van zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Dit wiellichaam is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
S4-materiaalnummer
199830872
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,31 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
100 mm
Naaflengte
75 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
75 mm
Lager
Boorgat, onbewerkt
Kleur Wiel
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen