Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorsystemen garandeert. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM-toepassingen, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UFC160X46@12X60
EAN
4031582422313
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,95 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wiel 160 mm
Elastech
UFC160X46@12X60

Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat standaardisatie en eenvoudige montage in castorsystemen garandeert. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM-toepassingen, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.

160 mm
300 kg
160 mm
300 kg