Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 12 mm, en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
UFC200X46@12X60
EAN
4031582422320
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,33 kg
Productnaam
Elastech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
60 mm
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wiel 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 46 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 12 mm, en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg