Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die optimale duurzaamheid garandeert. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,65 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
117 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor wielen en heeft een gewicht van 0,75 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming tegen beschadigingen en slijtage, waardoor de levensduur van uw wielensysteem aanzienlijk wordt verlengd. De voetbescherming is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielconfiguraties, wat het een praktische keuze maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, de automotive OEM-sector, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage van het wiel op het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat en is voorzien van een draaiende lagering met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, waardoor een soepele zwenkbeweging en een hoge mechanische weerstand worden gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam van aluminium is vervaardigd, wat een gunstige combinatie van gewicht en sterkte oplevert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belasting bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die zorgt voor een stabiele montage op diverse platforms. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat een uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wielbody van aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt Zeta over een statische draagcapaciteit van 1600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 640 kg bedraagt bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende bedrijfssnelheden en belastingscenario's.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

De Zeta is een wiel met richtingsslot uit de categorie wielen met richtingsslot, bedoeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging is uitgevoerd als een rechthoekige plaat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het draagframe van de installatie of het voertuig kan worden gemonteerd. De behuizing bestaat uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, versterkt of roestvrij uitgevoerd, zodat het richtingsslot soepel en betrouwbaar draait onder wisselende belasting. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat een goede combinatie van slijtvastheid en demping biedt. Het wiellichaam is vervaardigd uit aluminium, waardoor het gewicht beperkt blijft zonder afbreuk te doen aan de stijfheid. De wielnaaf is uitgerust met precisie kogellagers die een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

De Zeta reverse is een Wielen met veerbelaste Richtingsslot, geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele koppeling met het chassis van de toepassing waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij voor een soepele richtingsverandering. Het wiel heeft een diameter van 200 mm, uitgerust met Precisie kogellagers die zorgen voor een lage rolweerstand en een lange levensduur, een loopvlak van Polyurethaan, Gegoten en een wielbehuizing van Aluminium. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belasting is 1600 kg; de dynamische belasting bedraagt 640 kg bij 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Zeta reverse is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot, ontworpen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. De loopvlakken zijn vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten, terwijl het wiellichaam uit Aluminium bestaat. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 1600 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg