Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
Productnummer:
5077PJP100R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsy...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging verloopt via een vaste kraagpen, rond, waarmee het wiel stabiel en eenvoudig te monteren is in het bijbehorende frame. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draailager uitgevoerd als twee balraces, die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, dat een goede grip en geruisarme werking biedt, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)