Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Productnummer:
5077PJH125R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsy...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee een stabiele en eenvoudig te monteren verbinding wordt verkregen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien rond de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een wielkern van polypropyleen, voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber. Het wiel is uitgerust met een glijlager, dat zorgt voor een betrouwbare lagering onder belasting. De totale hoogte van het product bedraagt 162 mm, gemeten van het montagevlak tot het onderste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid van de Galea bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)