Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Productnummer:
5077PJH100R05-22x40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsyste...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor gebruik in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een vaste kraagpen met een ronde doorsnede, waarmee het wiel stevig en stabiel in het frame of de constructie wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en fungeert als robuuste draagconstructie voor het zwenkmechanisme, dat is uitgevoerd met twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een gecontroleerd rijgedrag en een goede demping. De wielschijf is vervaardigd uit polypropyleen en is uitgevoerd met een glijlager, wat een betrouwbare en onderhoudsarme rotatie van het wiel mogelijk maakt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 139 mm, gemeten van het montagevlak tot het laagste punt van het loopvlak. De statische belastbaarheid van het wiel is 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid bij een snelheid van 3 km/h 100 kg bedraagt. Deze specificaties maken de Galea geschikt voor toepassingen waarbij een combinatie van hoge draagkracht, precieze stuurbaarheid en een compacte constructie vereist is.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)