Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat. Het wiel is ondergebracht in een behuizing van polyamide, die is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel kan zwenken. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een betrouwbare werking. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. Het product is bestand tegen een statische belasting van 200 kg. Bij een dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,5 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
55 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Het Galea is een wiel met richtingsslot dat is ontworpen voor een stabiele en nauwkeurige geleiding van de belasting in uiteenlopende toepassingen, waaronder zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stevige en betrouwbare verbinding met het onderstel mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een draailager bestaande uit twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken en de richting snel en gecontroleerd kan worden aangepast. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen. Met een totale hoogte van 138 mm past het product in compacte constructies waar een beperkte inbouwruimte beschikbaar is. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Zwenkwiel 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede douchestoelen. Het wiel wordt bevestigd via een rechthoekige plaat die een stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met twee balraces in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers die optimale prestaties leveren. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het lichaam van het wiel uit polypropyleen bestaat, wat een uitstekende combinatie biedt van duurzaamheid en gewichtsbesparing. De totale hoogte van het product bedraagt 139 mm. Galea kan een statische belasting van 200 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor intensief gebruik in professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg