Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Galea
EAN:
4031582367881
Productnummer:
5077PJH100P60-90x70
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsys...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Galea is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en douchestoelen. De bevestiging van het wiel verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudige montage op het frame of onderstel van de drager mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en de stuurbeweging betrouwbaar verloopt. Het wiel zelf heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit een wielkern van polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor goede grip en een geringe geluidsontwikkeling op de vloer. Als lager in het wiel wordt een glijlager toegepast, dat een eenvoudige en robuuste constructie biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm, gemeten vanaf het onderste contactpunt met de ondergrond tot aan het bovenste punt van de montage-eenheid. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Deze gegevens dienen als uitgangspunt bij het ontwerp van de totale constructie en het bepalen van het aantal wielen per toepassing.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)