- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen per lagertype
-
Precisie kogellagers
Precisie kogellagers
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 900 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 900 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager constructie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 200 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 160 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 160 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Het wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen 250 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm met een totale hoogte van 164 mm. Het dynamische draagvermogen is 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 290 mm. De dynamische draagcapaciteit is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 250 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische belastbaarheid is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische belastbaarheid van 1600 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1100 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Veelgestelde vragen
Voordelen van precisiekogellagerwielen
Precisiekogellagers zorgen voor soepel en nauwkeurig rollen met minimale speling, zelfs onder zware belasting of bij continu gebruik. Ze zijn ontworpen voor veeleisende industriële en zware toepassingen en behouden hun prestaties in uiteenlopende omgevingen — van hygiënische faciliteiten tot extreme temperaturen.
TENTE-zwenkwielen met precisiekogellager bieden verschillende voordelen:
Uitzonderlijke loopeigenschappen — Precisiekogellagers zijn ontworpen voor minimale speling, wat zorgt voor soepel, stil rollen en zeer nauwkeurige bewegingen. Deze precisie verbetert de manoeuvreerbaarheid en vermindert de inspanning van de machinist, zelfs onder veeleisende werkomstandigheden.
Hoog draagvermogen — Ontworpen om aanzienlijke gewichten te dragen, zijn precisiewielen met kogellagers ideaal voor industriële en zware toepassingen waar consistente prestaties onder belasting essentieel zijn.
Betrouwbaar in zware omgevingen — Omgevingsinvloeden hebben weinig invloed op precisiekogellagers, waardoor ze betrouwbaar kunnen werken in omgevingen met stof, vocht of wisselende temperaturen.
Weinig onderhoud en lange levensduur — radiale groefkogellagers zijn gesmeerd voor langdurig gebruik, wat betekent dat ze weinig tot geen onderhoud nodig hebben. Zelfs bij continu gebruik blijft de slijtage laag, waardoor de uitvaltijd en vervangingsbehoeften worden beperkt.
Hygiënevriendelijke afgedichte opties — In industrieën met strenge reinheidseisen — zoals medische technologie en voedselverwerking — voorkomen afgedichte precisiekogellagers verontreiniging, waardoor wordt gegarandeerd dat aan de hygiënevoorschriften wordt voldaan en tegelijkertijd de rolprestaties behouden blijven.
Soorten precisiekogellagerwielen
Precisiekogellagers kunnen worden geïntegreerd in verschillende zwenkwielontwerpen, elk afgestemd op specifieke operationele vereisten. Of het nu gaat om het maximaliseren van het draagvermogen, het garanderen van corrosiebestendigheid of het voldoen aan strenge hygiënenormen, het precisiekogellager verbetert de rolprestaties over het hele bereik. Hieronder staan enkele veelgekozen soorten zwenkwielen met precisiekogelwiellagers.
Precisie-zwenkwielen met kogellagers
Deze zwenkwielen combineren de uitstekende rolprestaties van precisiekogellagers met de wendbaarheid van een zwenkkop. De minimale speling van het kogellager zorgt voor een exacte wieluitlijning, een lagere rolweerstand en een moeiteloze richtingscontrole — zelfs bij het manoeuvreren van zware lasten in krappe ruimtes. Ons productportfolio omvat een breed scala aan zwenkwielopties met precisiekogellagers. De TENTE Levina care-serie is een voorbeeld uit ons productportfolio. De behuizing is gemaakt van glasvezelversterkt polyamide met een slanke vork. Levina is verkrijgbaar met verschillende materialen voor het loopvlak van de wielen, waaronder rubber, thermoplastisch rubber en spuitgegoten polyurethaan — en er zijn geleidende versies beschikbaar om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontladingen. Wieldiameters variëren van 75 mm tot 150 mm, montageopties omvatten boutgat, plaat en stuurpen. Het vergrendelingsmechanisme omvat totale vergrendeling, directionele vergrendeling en centrale totale vergrendeling. Onze Levina-serie is een populaire keuze voor medische karren en professionele meubeltoepassingen.
Op zwaar werk berekende precisiekogellagerwielen
Zwaarlastwielen met precisiekogellagers zijn gebouwd voor maximale sterkte en uithoudingsvermogen. Ze maken gebruik van versterkte componenten en draagrails die zijn ontworpen om extreme druk aan te kunnen zonder vervorming. Het precisiekogellager zorgt voor soepele rolprestaties, zelfs wanneer het volledig is belast, wat zorgt voor betrouwbare mobiliteit in de loop van de tijd. Dit robuuste ontwerp vermindert slijtage, voorkomt binding en zorgt ervoor dat apparatuur efficiënt blijft bewegen in veeleisende omgevingen. Een voorbeeld uit ons assortiment is de TENTE Kappa-serie — verkrijgbaar als vaste en zwenkwielen. Afhankelijk van de configuratie kan Kappa lasten tussen 300 kg en 3.000 kg aan, met wieldiameters van 80 tot 300 mm. Deze serie heeft een gelaste behuizing van massief staal voor het hoogste draagvermogen. Voor meer veiligheid en stabiliteit zijn Kappa zwenkwielen verkrijgbaar met een richtingsvergrendeling of een ergonomisch totaalvergrendelingssysteem. Kappa is geschikt voor verschillende omgevingsomstandigheden en is verkrijgbaar met verschillende loopvlakmaterialen — variërend van gevulkaniseerde elastische banden die geen strepen achterlaten tot extra sterk polyamide.
Roestvrijstalen precisiekogellagerwielen
Roestvrijstalen precisiekogellagerwielen zijn speciaal ontworpen voor omgevingen waar vocht, reinigingsmiddelen of chemicaliën aanwezig zijn. De roestvrijstalen behuizing beschermt tegen corrosie, terwijl afgedichte lageropties de rollende componenten beschermen tegen vuil en vloeistoffen, waardoor een soepele werking en naleving van de hygiëne behouden blijven. Deze combinatie van corrosiebestendigheid en rolprecisie maakt ze ideaal voor gebruik in gevoelige of gereguleerde industrieën. Van ons productaanbod is de TENTE Alpha stainless een goed voorbeeld. Het beschikt over een zware roestvrijstalen behuizing met opties voor boutgaten en plaatmontage. Alpha stainless biedt verschillende materiaalopties voor het loopvlak, waaronder gevulkaniseerde elastische banden zonder strepen en elektrisch geleidend geïnjecteerd polyurethaan. Om de veiligheid op de werkplek te garanderen, kunnen deze wielen bovendien worden uitgerust met een totale vergrendeling.
Toepassingsgebieden voor precisiekogellagerwielen
Precisiekogellagers zijn de ideale keuze voor transportapparatuur en machines die uitzonderlijke rolprestaties, exacte manoeuvreerbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen. Door hun minimale speling en hoge belastbaarheid zijn ze een betrouwbare oplossing in veeleisende industriële omgevingen, terwijl hun duurzaamheid zorgt voor consistente prestaties bij dagelijks gebruik. In industriële en logistieke omgevingen worden ze veel gebruikt op productie- en platformwagens, oplossingen voor zwaar transport, machines en werkplaatsuitrusting, en meer, waar soepel rollen onder zware belasting essentieel is. In winkelomgevingen bieden ze betrouwbare mobiliteit voor toepassingen zoals rolkooien, winkelinrichting en winkelwagentjes, waarbij stabiliteit wordt gecombineerd met bewegingsvrijheid. Industrieën die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals de medische technologie, de voedselproductie en de farmaceutische industrie, profiteren van afgedichte precisiekogellagerwielen, die verontreiniging voorkomen en tegelijkertijd de rolkwaliteit behouden. Roestvrijstalen versies worden in deze sectoren bijzonder gewaardeerd vanwege hun weerstand tegen corrosie en reinigingsmiddelen.