Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Het wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
4680IFP125P63
EAN
4031582365948
Номер на материал S4
990837702
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,82 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Staalplaat, zeer zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers
Цвят на Колело
Grijs / niet-markering
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat uitstekende grip biedt zonder oppervlakken te beschadigen, ondersteund door precisie kogellagers voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, evenals een statische belasting tot 600 kg. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm met een totale hoogte van 164 mm. Het dynamische draagvermogen is 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij als zwenklager. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 164 mm. Het dynamische draagvermogen is 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, met een statisch draagvermogen van 600 kg. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band loopvlak die niet-markerend en gevulkaniseerd is, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
164 mm