Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377200
Productnummer:
8477UOD100P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. Het wiel ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel zelf heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een roestvrije rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en diverse transportapparatuur.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal