Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming biedt tegen beschadiging van ondergronden en gevoelige oppervlakken. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een kunststof met goede slijtvastheid en chemische resistentie, terwijl het rollager uit roestvrij staal is vervaardigd voor optimale prestaties in hygiënische en corrosieve omgevingen. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor statische belastingen tot 800 kg en dynamische belastingen tot 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het ideaal is voor gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478UFD200P63
EAN
4031582347180
S4-materiaalnummer
990035542
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
115 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,21 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
140 mm
Breedte plaat
115 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
46 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het zwenklagersysteem, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat optimale grip biedt zonder sporen achter te laten. De wieldiameter bedraagt 200 mm en is voorzien van een rollager, roestvrij voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 800 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha stainless
8477UFD200P63

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 800 kg is. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg