Roestvrij staal
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrij rollager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Alpha stainless wiel is een hoogwaardig roestvrij stalen wiel met rechthoekige plaat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is uitgevoerd, en werkt met een glijlager voor betrouwbare prestaties. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrij rollager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlakbekleding en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 80 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is gemaakt van kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van 200 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, evenals transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 125 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal en heeft een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. Het dynamische draagvermogen is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 250 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 500 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager, waarbij de wieldiameter 125 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het dynamische draagvermogen bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 400 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze technische specificaties maken ze geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 200 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar. Het wiel heeft een wiellichaam van polyamide met een loopvlak van elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 800 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlak en droge lagerbus lagers voor betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur waar roestvrije eigenschaften en hittebestendigheid essentieel zijn.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is opgebouwd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een wiellichaam van polyamide met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij lager systeem. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht is 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, evenals transportapparatuur.
Vast Wielen 125 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij lager systeem. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. De dynamische draagkracht is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 160 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolprestaties biedt, terwijl het roestvrij rollager zorgt voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm is dit wiel geschikt voor diverse toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg is, waardoor het ideaal is voor cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager, waarbij de wieldiameter 125 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 161 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager, met een diameter van 160 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 125 mm
Het Alpha stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 161 mm. Het dynamische draagvermogen is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 600 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 160 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Veelgestelde vragen
Voordelen van roestvrijstalen wielen
RVS-wielen zijn ontworpen voor omgevingen waar duurzaamheid en corrosiebestendigheid van cruciaal belang zijn. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en zijn bestand tegen vocht, chemicaliën en frequente reiniging, waardoor ze ideaal zijn voor industrieën met strenge hygiënevereisten of voor gebruik buitenshuis. Of het nu gaat om de voedselproductie, de gezondheidszorg of industriële omgevingen, roestvrijstalen wielen zorgen voor een soepele, betrouwbare beweging terwijl ze na verloop van tijd hun sterkte en uiterlijk behouden.
De roestvrijstalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Corrosiebestendigheid - Roestvrijstalen wielen zijn zeer goed bestand tegen roest en corrosie, zelfs bij blootstelling aan vocht, reinigingsmiddelen of zware omgevingen.
Verbeterde hygiëne: hun gladde, niet-poreuze oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd, wat helpt om strikte hygiënenormen te handhaven.
Bewezen sterkte - Roestvrijstalen wielen zijn sterk en kunnen zware lasten aan zonder aan prestaties in te boeten. Ze bieden zowel betrouwbaarheid als stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Veelzijdigheid - De roestvrijstalen wielen van TENTE zijn verkrijgbaar met verschillende wielmaterialen, waaronder hittebestendig rubber en polyurethaan, en passen zich aan verschillende oppervlakken en vereisten aan.
Hittebestendigheid - Roestvrijstalen wielen met hittebestendige wielen behouden hun vorm, draagvermogen en soepele beweging, zelfs onder extreme omstandigheden.
Soorten roestvrijstalen wielen
Roestvrijstalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van een breed scala aan toepassingen — van hygiënekritische voedselproductie tot intensief industrieel gebruik. Elk type is gebouwd om unieke voordelen te bieden, waarbij corrosiebestendigheid en wasbaarheid worden gecombineerd met betrouwbare prestaties en soepele mobiliteit. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten roestvrijstalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Roestvrijstalen wielen voor zwaar gebruik
Robuuste roestvrijstalen wielen zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen die zowel sterkte als corrosiebestendigheid vereisen. Ze zijn gemaakt van robuust roestvrij staal en zorgen voor een soepele, betrouwbare beweging, zelfs bij zware belasting tot 500 kg. Deze wielen zijn ideaal voor industriële, voedselproductie- en logistieke omgevingen waar hygiëne en duurzaamheid essentieel zijn.
Roestvrijstalen wielen voor hoge temperaturen
Deze wielen zijn ontworpen om extreme hitte te weerstaan, waardoor ze perfect zijn voor bakkerijen, autoclaven en andere toepassingen bij hoge temperaturen. Met hittebestendige wielmaterialen zoals duroplastic of hittebestendig rubber behouden ze een soepele rol en structurele integriteit, zelfs tot 250 °C of 280 °C, met kortstondige pieken tot 310 °C.
Roestvrijstalen zwenkwielen
Roestvrijstalen zwenkwielen bieden een volledige rotatie van 360° voor moeiteloze manoeuvreerbaarheid. Ze combineren corrosiebestendigheid met soepele, flexibele bewegingen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen in de gezondheidszorg, catering en cleanrooms.
Roestvrijstalen wielen met remmen
Deze wielen combineren een betrouwbare vergrendelingsfunctie met de corrosiebestendigheid en hygiënische voordelen van roestvrij staal. Dankzij hun gladde, gemakkelijk te reinigen oppervlakken zijn ze ideaal voor omgevingen die vaak moeten worden gewassen, zoals voedselverwerking of medische faciliteiten, terwijl het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme ervoor zorgt dat apparatuur veilig op zijn plaats blijft wanneer dat nodig is.
Toepassingsgebieden voor roestvrijstalen wielen
Roestvrijstalen wielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën waar hygiëne, duurzaamheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. In de gezondheidszorg worden ze vaak aangetroffen op sterilisatiekarren, cleanroomkarren, medicatiewagens en verpleegkarren, waar betrouwbare bewegingen en eenvoudige reiniging cruciaal zijn. In industriële omgevingen zijn roestvrijstalen wielen ideaal voor transportapparatuur, productie- en platformwagens en professionele reinigingskarren. Door hun weerstand tegen vocht en chemicaliën zijn ze zeer geschikt voor zware omgevingen zoals voedselverwerking of chemische productie. In meubels en mobiele toepassingen worden ze gebruikt op cateringkarren, rolkooien, maaltijdbezorgsystemen en andere apparatuur die een combinatie van hygiëne, duurzaamheid en soepele mobiliteit vereist. Ongeacht het segment bieden roestvrijstalen wielen soepele mobiliteit en consistente prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.