Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Номер на материал S4
990035120
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,8 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Behuizing
Цвят
Roestvrij staal
Форма Вилица
Breed
Материал
Roestvrij staal, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers Afgedicht
Цвят на Колело
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een wiellichaam van polyamide met een loopvlak van elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
Middelzwaar gebruik
128 mm
100 mm
Middelzwaar gebruik
128 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze technische specificaties maken ze geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

100 mm
Middelzwaar gebruik
128 mm
100 mm
Middelzwaar gebruik
128 mm