Vast Wielen 125 mm
Alpha stainless
Order number:
990035502
EAN:
4031582332940
Productnummer:
8478UOD125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal en heeft een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het product bedraagt 155 mm. Het dynamische draagvermogen is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal