Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
8470UAD125P63 natural/3004
EAN
4031582312430
Номер на материал S4
990035523
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,81 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Behuizing
Цвят
Roestvrij staal
Форма Вилица
Breed
Материал
Roestvrij staal, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
96 Shore A
Твърдост на Резба (D)
50 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Rollager, Roestvrij
Цвят на Колело
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Alpha stainless
8477UAD125P63 natural/3004

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager, waarbij de wieldiameter 125 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 161 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
161 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
161 mm
Varianten
Vast Wielen 125 mm
Vast Wielen 125 mm
Alpha stainless
8478UAD125P63 natural/3004

Het Alpha stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 161 mm. Het dynamische draagvermogen is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 600 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

125 mm
Middelzwaar gebruik
161 mm
125 mm
Middelzwaar gebruik
161 mm