Roestvrij staal
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel zelf heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een roestvrije rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en diverse transportapparatuur.
Wielen 100 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een roestvrij rollager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 200 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend, wat bescherming biedt tegen oppervlakteschade. De wielophanging is uitgerust met een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Het wiel heeft een diameter van 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 80 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 80 mm bij een totale hoogte van 108 mm. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 150 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 80 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 80 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 108 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en glijlager. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gevoelige vloeroppervlakken, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid is 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 150 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Wielen 80 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak, ondersteund door roestvrije rollagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 80 mm bij een totale hoogte van 108 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 80 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrije rollager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 100 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij lager systeem. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager constructie. De totale hoogte bedraagt 128 mm. Deze wielen bieden een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 500 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polyamide met een identiek aan wiel loopvlak, ondersteund door een glijlager constructie. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, evenals transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel en is voorzien van een glijlager constructie. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 125 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is opgebouwd uit polyamide wiellichaam met loopvlak van identiek materiaal aan het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. Het dynamische draagvermogen is 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 500 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn.
Vast Wielen 125 mm
Het Alpha stainless vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een roestvrij rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een wiellichaam van polyamide met een loopvlak van elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Vast Wielen 80 mm
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager constructie. De wieldiameter bedraagt 80 mm en de totale hoogte van het wiel is 108 mm. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen 80 mm
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Veelgestelde vragen
Voordelen van roestvrijstalen wielen
RVS-wielen zijn ontworpen voor omgevingen waar duurzaamheid en corrosiebestendigheid van cruciaal belang zijn. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en zijn bestand tegen vocht, chemicaliën en frequente reiniging, waardoor ze ideaal zijn voor industrieën met strenge hygiënevereisten of voor gebruik buitenshuis. Of het nu gaat om de voedselproductie, de gezondheidszorg of industriële omgevingen, roestvrijstalen wielen zorgen voor een soepele, betrouwbare beweging terwijl ze na verloop van tijd hun sterkte en uiterlijk behouden.
De roestvrijstalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Corrosiebestendigheid - Roestvrijstalen wielen zijn zeer goed bestand tegen roest en corrosie, zelfs bij blootstelling aan vocht, reinigingsmiddelen of zware omgevingen.
Verbeterde hygiëne: hun gladde, niet-poreuze oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd, wat helpt om strikte hygiënenormen te handhaven.
Bewezen sterkte - Roestvrijstalen wielen zijn sterk en kunnen zware lasten aan zonder aan prestaties in te boeten. Ze bieden zowel betrouwbaarheid als stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Veelzijdigheid - De roestvrijstalen wielen van TENTE zijn verkrijgbaar met verschillende wielmaterialen, waaronder hittebestendig rubber en polyurethaan, en passen zich aan verschillende oppervlakken en vereisten aan.
Hittebestendigheid - Roestvrijstalen wielen met hittebestendige wielen behouden hun vorm, draagvermogen en soepele beweging, zelfs onder extreme omstandigheden.
Soorten roestvrijstalen wielen
Roestvrijstalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van een breed scala aan toepassingen — van hygiënekritische voedselproductie tot intensief industrieel gebruik. Elk type is gebouwd om unieke voordelen te bieden, waarbij corrosiebestendigheid en wasbaarheid worden gecombineerd met betrouwbare prestaties en soepele mobiliteit. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten roestvrijstalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Roestvrijstalen wielen voor zwaar gebruik
Robuuste roestvrijstalen wielen zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen die zowel sterkte als corrosiebestendigheid vereisen. Ze zijn gemaakt van robuust roestvrij staal en zorgen voor een soepele, betrouwbare beweging, zelfs bij zware belasting tot 500 kg. Deze wielen zijn ideaal voor industriële, voedselproductie- en logistieke omgevingen waar hygiëne en duurzaamheid essentieel zijn.
Roestvrijstalen wielen voor hoge temperaturen
Deze wielen zijn ontworpen om extreme hitte te weerstaan, waardoor ze perfect zijn voor bakkerijen, autoclaven en andere toepassingen bij hoge temperaturen. Met hittebestendige wielmaterialen zoals duroplastic of hittebestendig rubber behouden ze een soepele rol en structurele integriteit, zelfs tot 250 °C of 280 °C, met kortstondige pieken tot 310 °C.
Roestvrijstalen zwenkwielen
Roestvrijstalen zwenkwielen bieden een volledige rotatie van 360° voor moeiteloze manoeuvreerbaarheid. Ze combineren corrosiebestendigheid met soepele, flexibele bewegingen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen in de gezondheidszorg, catering en cleanrooms.
Roestvrijstalen wielen met remmen
Deze wielen combineren een betrouwbare vergrendelingsfunctie met de corrosiebestendigheid en hygiënische voordelen van roestvrij staal. Dankzij hun gladde, gemakkelijk te reinigen oppervlakken zijn ze ideaal voor omgevingen die vaak moeten worden gewassen, zoals voedselverwerking of medische faciliteiten, terwijl het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme ervoor zorgt dat apparatuur veilig op zijn plaats blijft wanneer dat nodig is.
Toepassingsgebieden voor roestvrijstalen wielen
Roestvrijstalen wielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën waar hygiëne, duurzaamheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn. In de gezondheidszorg worden ze vaak aangetroffen op sterilisatiekarren, cleanroomkarren, medicatiewagens en verpleegkarren, waar betrouwbare bewegingen en eenvoudige reiniging cruciaal zijn. In industriële omgevingen zijn roestvrijstalen wielen ideaal voor transportapparatuur, productie- en platformwagens en professionele reinigingskarren. Door hun weerstand tegen vocht en chemicaliën zijn ze zeer geschikt voor zware omgevingen zoals voedselverwerking of chemische productie. In meubels en mobiele toepassingen worden ze gebruikt op cateringkarren, rolkooien, maaltijdbezorgsystemen en andere apparatuur die een combinatie van hygiëne, duurzaamheid en soepele mobiliteit vereist. Ongeacht het segment bieden roestvrijstalen wielen soepele mobiliteit en consistente prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.