Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een roestvrije rollager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
8477UAD080P30-11 red
EAN
4031582396287
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Totale vergrendeling
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,88 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Roestvrij staal, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
244 mm
Изместване
44,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
80 mm
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Rollager, Roestvrij
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 80 mm
Wielen 80 mm
Alpha stainless
8470UAD080P30-11 red

De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak, ondersteund door roestvrije rollagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 80 mm bij een totale hoogte van 108 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

Licht gebruik
80 mm
108 mm
Licht gebruik
80 mm
108 mm