Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 80 mm bij een totale hoogte van 108 mm. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Roestvrij staal, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
169 mm
Изместване
44,5 mm
Радиус на завъртане
84,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Massief rubber, niet-markerend
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal