Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte van het wiel is 200 mm. Het draagvermogen is dynamisch 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en statisch 500 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380545
S4-materiaalnummer
990064659
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
99 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
250 kg
Statisch Draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,88 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Plaat met centrale vergrendeling
Diameter bevestigingsgat
13 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
77,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Lengte plaat
176 mm
Breedte plaat
112 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
287 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
143,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal