Wiel 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Productnummer:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 43 mm, ontworpen voor gebruik in ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 43 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 58 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een stabiele montage. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het wiel is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 300 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage