Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een naaflengte van 82 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende duurzaamheid en slijtagebestendigheid garandeert. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 1500 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 600 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 750 kg wordt bereikt. Deze specificaties maken het Duratech Wiel geschikt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4-materiaalnummer
199802945
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
750 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
600 kg
Statisch Draagvermogen
1500 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,51 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204ZV
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
82 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
82 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage