Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale duurzaamheid en geluidsdemping. Het wiel beschikt over een hybride, dempend materiaal voor de wielbody dat trillingen effectief absorbeert, gecombineerd met een rollager voor soepele rotatie. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 320 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen waar zowel draagvermogen als geluidsreductie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
S4-materiaalnummer
199033610
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
160 kg
Statisch Draagvermogen
320 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,4 kg
Productnaam
Duratech silent
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Dempend, hybride materiaal
Materiaal loopvlak
Polyamide
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
44 mm
Breedte Loopvlak
36 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
36 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Rollager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)